Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Connection cable ICZ-AIDA2-MSTB-0,2M-PUR-V1-G

ICZ-AIDA2-MSTB-0,2M-PUR-V1-G

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  ICZ-AIDA2-MSTB-0,2M-PUR-V1-G

Termék leírása
Connection cable MSTB to M12 connector
General specifications
Number of pins2
Electrical specifications
Operating currentmax. 4 A
Nominal voltage24 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connection5-pin Combicon socket on 4-pin M12 connector
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceCuSnZn
HousingZinc die-casting, nickel-plated
ConnectorCuZn
BodyPA
Cable
Sheath diameter7.8 mm
Colorgrey
Cores2 x 1.5 mm2
Mass123 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027060307
ECLASS 12.027060307
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: ICZ-AIDA2-MSTB-0,2M-PUR-V1-G

Látogatás az RFID-központban

Látogasson el „RFID-központunkba” – ez a speciális weboldal egy, a rádiófrekvenciás azonosítással kapcsolatos tudásbázist tartalmaz. Böngésszen a gyakran feltett kérdések között és tudjon meg többet az elterjedt RFID-alkalmazásokról…