Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Mounting aid IUZ-MH15

IUZ-MH15
  • Multipart mounting kit
  • Pipe mounting

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  IUZ-MH15

Termék leírása
Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm
Mechanical specifications
MaterialAluminum
Metal sheet (steel), zinc-plated
Mass390 g
NoteInfinitely adjustable on all axes

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273701
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: IUZ-MH15

Design / Simulation: IUZ-MH15

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1482 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Kapcsolódó termékek: IUZ-MH15

Accessory of

UHF RFID read/write device for IDENTControl, Europefa

UHF RFID read/write device, Europefa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Indiafa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Singaporefa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Moroccofa
UHF RFID read/write device, Europefa
UHF RFID read/write device, Singaporefa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, USA, Canada and Argentinafa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Chinafa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Brazilfa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Japanfa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Australiafa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Thailand and Hong Kongfa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Malaysiafa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Singaporefa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Indonesiafa
UHF RFID read/write device, USA and Canadafa
UHF RFID read/write device, Chinafa
UHF RFID read/write device, Brazilfa
UHF RFID read/write device, South Koreafa
UHF RFID read/write device, Malaysiafa
UHF RFID read/write device, Singaporefa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Europe, Middle East and Africfa
UHF RFID read/write device for IDENTControlfa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, USA, Canada and Argentinafa
UHF RFID read/write device, Indiafa
UHF RFID read/write device, USA, Canada and Mexicofa
UHF RFID read/write device, Chinafa
UHF RFID read/write device, Brazil and Colombiafa
UHF RFID read/write device, Australiafa
UHF RFID read/write device, Malaysiafa
UHF RFID read/write device, Taiwanfa
UHF RFID read/write device, South Koreafa
Látogatás az RFID-központban

Látogasson el „RFID-központunkba” – ez a speciális weboldal egy, a rádiófrekvenciás azonosítással kapcsolatos tudásbázist tartalmaz. Böngésszen a gyakran feltett kérdések között és tudjon meg többet az elterjedt RFID-alkalmazásokról…