Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:
Termék leírása |
---|
System cable for motherboard (MBHC*HSC) to Honeywell control system (C300) |
General specifications | ||
---|---|---|
Number of pins | 25 | |
Electrical specifications | ||
Rated current | 7.5 A | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -55 ... 125 °C (-67 ... 257 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection | IDC plug, 16-pin / D-Sub plug 25-pin | |
Material | ||
Housing | Steel | |
Cable | AWG 24 | |
Cable length | 15 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
The system cable connects the Honeywell Series C with FIM4/FIM8 host modules and the motherboard from Pepperl+Fuchs.
The number of cables required is determined by the number of system connectors on the Power Hub motherboard.
Accessory of | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
RSS információs szolgáltatás a PANOS frissítésekkel kapcsolatban
Bármikor tájékozódhat, ha az Ethernet-APL switch-ekoperációs rendszerének, a PANOS-nak új szoftverfrissítése jelenik meg: Az RSS-hírcsatornával azonnal kap egy e-mailes értesítést a postaládájába, miután egy frissítés megjelent.