Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:
Termék leírása |
---|
Compact redundant Fieldbus Power Hub motherboard with redundant terminals for Yokogawa ALF111 on the right-hand side |
General specifications | ||
---|---|---|
Design / Mounting | Motherboard based | |
Supply | ||
Connection | redundant | |
Rated voltage | 19.2 ... 35 V SELV/PELV | |
Rated current | 12 A | |
Power dissipation | typ. 0.4 W per segment | |
Fieldbus connection | ||
Number of segments | 4 redundant | |
Terminating resistor | 100 Ω integrated | |
General information | ||
Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242603 |
ECLASS 12.0 | 27242603 |
ECLASS 11.0 | 27242603 |
ECLASS 10.0.1 | 27242603 |
ECLASS 9.0 | 27242603 |
ECLASS 8.0 | 27242603 |
ECLASS 5.1 | 27242603 |
ETIM 9.0 | EC001598 |
ETIM 8.0 | EC001598 |
ETIM 7.0 | EC001598 |
ETIM 6.0 | EC001598 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Literature | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|
Application Report - Controlling and Monitoring liquid Helium at the Deutsches Elektronen-Synchrotron | ENG | 361 KB | |
Application Report - Digital Communication in Steel-Plate Manufacturing | ENG | 470 KB | |
Application Report - Fieldbus Power Supply Compatible with Process Industry Applications | ENG | 229 KB |
Safety and Security Documentation | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|
Használati útmutató | HUN | 233 KB |
CAD | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 1964 KB |
Certificates | Tanúsítvány sz. | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|---|
Brasil TUV Rheinland Brazil | TÜV 14.0356 X | ALL | 1118 KB | |
Canada FM | FM 19 CA 0011X | ALL | 356 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322303003509 (Singapore) | ALL | 1406 KB | |
DNV Marine | TAA0000272 | ALL | 100 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 10 ATEX 555761X | ALL | 2296 KB | |
TUV Nord IECEx ec Certificate of Conformity | IECEx TUN 13.0037X | ALL | LINK | --- |
USA FM | FM 19 US 0015X | ALL | 213 KB | |
Worldwide Fieldbus Foundation | PS066300 | ALL | 31 KB | |
Worldwide Fieldbus Foundation | PS066200 | ALL | 31 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-2261EHUN | HUN | 1143 KB |
Specifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
RSS információs szolgáltatás a PANOS frissítésekkel kapcsolatban
Bármikor tájékozódhat, ha az Ethernet-APL switch-ekoperációs rendszerének, a PANOS-nak új szoftverfrissítése jelenik meg: Az RSS-hírcsatornával azonnal kap egy e-mailes értesítést a postaládájába, miután egy frissítés megjelent.