Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Stack light audible alarm VAZ-HORN1-70MM-85DBA

VAZ-HORN1-70MM-85DBA
  • Modular design
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • 70-mm-series

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VAZ-HORN1-70MM-85DBA

Termék leírása
Stack light audible alarm
General specifications
UL File NumberE223176
Colorblack
Frequency1.75 kHz Duration/pulse
Functional safety related parameters
MTTFd4600 a
Electrical specifications
Rated operating voltage24 V AC/DC
Rated operating current≤ 11 mA
Inrush current100 mA (< 50 ms)
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
ConnectionBayonet system
Dimensions
Height72 mm
Diameter70 mm
Life spanmin. 5000 hours

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027371214
ECLASS 12.027371214
ECLASS 11.027371214
ECLASS 10.0.127371214
ECLASS 9.027371214
ECLASS 8.027371214
ECLASS 5.127371214
ETIM 9.0EC001026
ETIM 8.0EC001026
ETIM 7.0EC001026
ETIM 6.0EC001026
ETIM 5.0EC001026
UNSPSC 12.139121533

Details: VAZ-HORN1-70MM-85DBA

Informative Literature: VAZ-HORN1-70MM-85DBA

Nyelvválasztás:
LiteratureNyelvFájltípusFájlméret
Product information AS-Interface StacklightsENGPDF452 KB

Product Documentation: VAZ-HORN1-70MM-85DBA

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction Manual Stack Lights / Betriebsanleitung SignalsäuleALLPDF1085 KB

Design / Simulation: VAZ-HORN1-70MM-85DBA

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1536 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: VAZ-HORN1-70MM-85DBA

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
US CA ULCoC E223176 RptRef E223176-20080912ALLPDF242 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4799ALLPDF161 KB

Kapcsolódó termékek: VAZ-HORN1-70MM-85DBA

Accessory of
G10 ultra compact module, 4 outputsfa
Matching System Components
Signal tower connection element IO-Link with coverfa
Matching System Components

Stack light terminal base with cover platefa
Stack light terminal base with cover platefa
Ingyenes letöltés: Tanulmány a TCP-alapú kommunikációs protokollokról (PDF)

Ebben az ingyenes PDF tanulmányban összehasonlítjuk a különböző TCP-alapú kommunikációs protokollokat (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), amelyek kimagaslanak a mezőnyből és amiket az IIoT-t és az Ipar 4.0-t lehetővé tevő technológiaként tartanak számon. Töltse le ingyenesen most!

AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!