Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Stack light LED flashing light element VAZ-FLASH-70MM-RD

VAZ-FLASH-70MM-RD
  • Modular design
  • Flexible combination of signal elements
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • Long lifetime
  • 70-mm-series

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VAZ-FLASH-70MM-RD

Termék leírása
Stack light LED flashing light element, red
General specifications
UL File NumberE223176
Colorred
Frequencyapprox. 1 Hz
Functional safety related parameters
MTTFd700 a
Electrical specifications
Rated operating voltage24 V DC
Rated operating current35 mA
Protection classIII
Directive conformity
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 60947-5-1
EN 60947-1
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
ConnectionBayonet system
Dimensions
Height65 mm
Diameter70 mm
Life spanMax. 50000 hours = 5.7 years (continuous operation)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027371220
ECLASS 12.027371220
ECLASS 11.027371220
ECLASS 10.0.127371220
ECLASS 9.027371220
ECLASS 8.027371220
ECLASS 5.127371220
ETIM 9.0EC000232
ETIM 8.0EC000232
ETIM 7.0EC000232
ETIM 6.0EC000232
ETIM 5.0EC000232
UNSPSC 12.139121533

Details: VAZ-FLASH-70MM-RD

Function

The LED flashing light element converts electrical signals to optical signals.

The light element is available in various colours and the bayonet type connector allows easy installation on the corresponding terminal. The modular design permits user-defined combinations and reduces operation costs and storage costs.

The illuminant based on LED technology is integrated in the spherical cap and features an excellent illumination, good resistance against shock and vibration as well as a long service life, which also means good MTBF figures (Mean Time Between Failures).

Informative Literature: VAZ-FLASH-70MM-RD

Nyelvválasztás:
LiteratureNyelvFájltípusFájlméret
Product information AS-Interface StacklightsENGPDF452 KB

Product Documentation: VAZ-FLASH-70MM-RD

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction Manual Stack Lights / Betriebsanleitung SignalsäuleALLPDF1085 KB

Design / Simulation: VAZ-FLASH-70MM-RD

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1365 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: VAZ-FLASH-70MM-RD

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
US CA ULCoC E223176 RptRef E223176-20080912ALLPDF242 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2848BALLPDF116 KB

Kapcsolódó termékek: VAZ-FLASH-70MM-RD

Matching System Components
Signal tower connection element IO-Link with coverfa
Matching System Components

Stack light terminal base with cover platefa
Stack light terminal base with cover platefa
Ingyenes letöltés: Tanulmány a TCP-alapú kommunikációs protokollokról (PDF)

Ebben az ingyenes PDF tanulmányban összehasonlítjuk a különböző TCP-alapú kommunikációs protokollokat (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), amelyek kimagaslanak a mezőnyből és amiket az IIoT-t és az Ipar 4.0-t lehetővé tevő technológiaként tartanak számon. Töltse le ingyenesen most!

AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!