Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Stack light solid light element VAZ-LAMP-70MM-BU

VAZ-LAMP-70MM-BU
  • Modular design
  • Flexible combination of signal elements
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • 70-mm-series

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VAZ-LAMP-70MM-BU

Termék leírása
Stack light solid light element, blue
General specifications
UL File NumberE223176
Colorblue
Electrical specifications
Rated operating voltage24 V AC/DC
Rated operating currentilluminant dependend
Protection classIII
Bulb24 V / max. 7 W
holder BA15D
Compliance with standards and directives
Directive conformity
EMC Directive 2004/108/ECEN 60947-5-1
EN 60947-1
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
ConnectionBayonet system
Dimensions
Height65 mm
Diameter70 mm
Life spanilluminant dependend

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027371220
ECLASS 12.027371220
ECLASS 11.027371220
ECLASS 10.0.127371220
ECLASS 9.027371220
ECLASS 8.027371220
ECLASS 5.127371220
ETIM 9.0EC000232
ETIM 8.0EC000232
ETIM 7.0EC000232
ETIM 6.0EC000232
ETIM 5.0EC000232
UNSPSC 12.139121533

Details: VAZ-LAMP-70MM-BU

Function

The element lights using an incandescent, low-cost bulb. It has been designed and tested according to EN 60947-5-1.

It is available in a variety of colors and is easy to fit into the corresponding connection element by means of a bayonet system. Its modular design permits any combinations and has reduced operating and storage costs.

Informative Literature: VAZ-LAMP-70MM-BU

Nyelvválasztás:
LiteratureNyelvFájltípusFájlméret
Product information AS-Interface StacklightsENGPDF452 KB

Product Documentation: VAZ-LAMP-70MM-BU

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction Manual Stack LightsALLPDF1085 KB

Design / Simulation: VAZ-LAMP-70MM-BU

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
3-DALLSTP1365 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: VAZ-LAMP-70MM-BU

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
CA US ULCoC E223176 RptRef E223176-20080912ALLPDF242 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-2849BALLPDF116 KB

Kapcsolódó termékek: VAZ-LAMP-70MM-BU

Accessory of

AS-Interface module for stack lightfa
Matching System Components
Signal tower connection element IO-Link with coverfa
Matching System Components

Stack light terminal base with cover platefa
Stack light terminal base with cover platefa
Accessories
Bulb for solid light element stack light fa
Ingyenes letöltés: Tanulmány a TCP-alapú kommunikációs protokollokról (PDF)

Ebben az ingyenes PDF tanulmányban összehasonlítjuk a különböző TCP-alapú kommunikációs protokollokat (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), amelyek kimagaslanak a mezőnyből és amiket az IIoT-t és az Ipar 4.0-t lehetővé tevő technológiaként tartanak számon. Töltse le ingyenesen most!

AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!