Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

buzzer element VAZ-BUZZER/LT-RD

VAZ-BUZZER/LT-RD
  • Good all-round visibility
  • Shrill, continuous tone, with 80 dB
  • Long service liefe due to long-lasting LEDs
  • Simple connection via screw terminal
  • splash and dust resistant
  • Degree of protection: IP 65
  • Acknowledge/silence the audible signal by lightly pressing the frontal area

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VAZ-BUZZER/LT-RD

Termék leírása
buzzer element with acknowledgment
General specifications
UL File NumberE223176
Colorred
Frequency2.8 kHz Continuous signal
Loudness80 dB
Indicators/operating means
LED redactive
Electrical specifications
Rated operating voltage24 V DC
Rated operating current≤ 80 mA
Inrush current< 500 mA
Compliance with standards and directives
Directive conformity
EMC Directive 2004/108/ECEN 60947-5-1:2005
EN 60947-1:2007
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connectionplug-in screw terminals
Wire cross section: ≤1.5 mm2 fine-strand
MaterialPC/ABS
Mass40 g
Life span50000 h (Acoustic: min. 5000 h)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027371214
ECLASS 12.027371214
ECLASS 11.027371214
ECLASS 10.0.127371214
ECLASS 9.027371214
ECLASS 8.027371214
ECLASS 5.127371214
ETIM 9.0EC001026
ETIM 8.0EC001026
ETIM 7.0EC001026
ETIM 6.0EC001026
ETIM 5.0EC001026
UNSPSC 12.139121533

Details: VAZ-BUZZER/LT-RD

Product Documentation: VAZ-BUZZER/LT-RD

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF359 KB

Design / Simulation: VAZ-BUZZER/LT-RD

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP704 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: VAZ-BUZZER/LT-RD

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
US CA ULCoC E223176 RptRef E223176-20080912ALLPDF242 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3248AALLPDF115 KB
Ingyenes letöltés: Tanulmány a TCP-alapú kommunikációs protokollokról (PDF)

Ebben az ingyenes PDF tanulmányban összehasonlítjuk a különböző TCP-alapú kommunikációs protokollokat (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), amelyek kimagaslanak a mezőnyből és amiket az IIoT-t és az Ipar 4.0-t lehetővé tevő technológiaként tartanak számon. Töltse le ingyenesen most!

AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!