Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Stack light LED permanent light element VAZ-LED-40MM-CLD-BU

VAZ-LED-40MM-CLD-BU
  • Modular design
  • Flexible combination of signal elements
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • Long lifetime
  • 40-mm-series

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VAZ-LED-40MM-CLD-BU

Termék leírása
Stack light LED permanent light element, blue
General specifications
Light typeLED
UL File NumberE223176
Colorblue
Electrical specifications
Rated operating voltage24 V AC/DC
Protection classII
Current consumption35 mA
Inrush current500 mA
Ambient conditions
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP66
ConnectionBayonet system
MaterialPC
Mass28 g
Dimensions
Height59 mm
Diameter40 mm
Life spanmax. 50,000 h

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027371220
ECLASS 12.027371220
ECLASS 11.027371220
ECLASS 10.0.127371220
ECLASS 9.027371220
ECLASS 8.027371220
ECLASS 5.127371220
ETIM 9.0EC000232
ETIM 8.0EC000232
ETIM 7.0EC000232
ETIM 6.0EC000232
ETIM 5.0EC000232
UNSPSC 12.139121533

Details: VAZ-LED-40MM-CLD-BU

Function

The LED permanent light element converts electrical signals to optical signals. It has been designed and tested according to EN 60947-5-1.

The light element is available in various colours and the bayonet type connector allows easy installation on the corresponding terminal. The modular design permits user-defined combinations and reduces operation costs and storage costs.

The illuminant based on LED technology is integrated in the spherical cap and features an excellent illumination, good resistance against shock and vibration as well as a long service life.

Design / Simulation: VAZ-LED-40MM-CLD-BU

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1877 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: VAZ-LED-40MM-CLD-BU

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
US CA ULCoC E223176 RptRef E223176-20080912ALLPDF242 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4229AALLPDF216 KB

Kapcsolódó termékek: VAZ-LED-40MM-CLD-BU

Matching System Components
Signal tower connection element IO-Link with coverfa
Stack light terminal base with cover platefa
Ingyenes letöltés: Tanulmány a TCP-alapú kommunikációs protokollokról (PDF)

Ebben az ingyenes PDF tanulmányban összehasonlítjuk a különböző TCP-alapú kommunikációs protokollokat (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), amelyek kimagaslanak a mezőnyből és amiket az IIoT-t és az Ipar 4.0-t lehetővé tevő technológiaként tartanak számon. Töltse le ingyenesen most!

AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!