Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Stack light assembly mounting VAZ-MH-CONDUIT-EXT-40MM

VAZ-MH-CONDUIT-EXT-40MM
  • Modular design
  • 40-mm-series

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VAZ-MH-CONDUIT-EXT-40MM

Termék leírása
Extension tube
General specifications
UL File NumberE223176
Colorgrey
Ambient conditions
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP66
MaterialPC
Mass35 g
Dimensions
Height84 mm
Diameter40 mm
MountingPipe mounting

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242692
ECLASS 12.027242692
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121535

Details: VAZ-MH-CONDUIT-EXT-40MM

Design / Simulation: VAZ-MH-CONDUIT-EXT-40MM

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
3-DALLSTP1282 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: VAZ-MH-CONDUIT-EXT-40MM

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
CA US ULCoC E223176 RptRef E223176-20080912ALLPDF242 KB

Kapcsolódó termékek: VAZ-MH-CONDUIT-EXT-40MM

Matching System Components
Signal tower connection element IO-Link with coverfa
Stack light terminal base with cover platefa
Ingyenes letöltés: Tanulmány a TCP-alapú kommunikációs protokollokról (PDF)

Ebben az ingyenes PDF tanulmányban összehasonlítjuk a különböző TCP-alapú kommunikációs protokollokat (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), amelyek kimagaslanak a mezőnyből és amiket az IIoT-t és az Ipar 4.0-t lehetővé tevő technológiaként tartanak számon. Töltse le ingyenesen most!

AS-Interfész termékkínálat

Tekintse meg az AS-Interfész termékek teljes választékát!