Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

RFID Transponder IUC87-F257-T19-M-FR2 10 pcs

IUC87-F257-T19-M-FR2 10 pcs
  • Operating frequency 902 ... 928 MHz
  • Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Sturdy housing, suitable for rough industrial use
  • Optimized for mounting on metal
  • For autoclave applications

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  IUC87-F257-T19-M-FR2 10 pcs

Termék leírása
Tag for autoclave applications
General specifications
Operating frequency902 ... 928 MHz
Polarizationlinear
Memory
Chip TypeHiggs-9 (Alien)
Memory Bank 00 (Reserved)64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)96 ... 496 Bit
Memory Bank 10 (TID)48 Bit
Memory Bank 11 (User memory)688 Bit
Read cyclesunlimited
Write cycles200000
Data retention period50 years
Directive conformity
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 302208
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
150 °C for 600 hours
Shock and impact resistance1 m (3 ft) on concrete
Mechanical specifications
Degree of protectionIP69K
Material
HousingPolymer , 316L Stainless steel , Silicone seal
Installation
On metalyes
Mass26 g
Dimensions
Height7.5 mm
Width36.2 mm
Length55 mm
Construction typeRectangular type
NotePackaging unit, 10-piece

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IUC87-F257-T19-M-FR2 10 pcs

Informative Literature: IUC87-F257-T19-M-FR2 10 pcs

Nyelvválasztás:
LiteratureNyelvFájltípusFájlméret
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Design / Simulation: IUC87-F257-T19-M-FR2 10 pcs

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2155 KB

Approvals: IUC87-F257-T19-M-FR2 10 pcs

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
EU megfelelőségi nyilatkozatTDOC-5598DHUNHUNPDF199 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6649AALLPDF110 KB

Kapcsolódó termékek: IUC87-F257-T19-M-FR2 10 pcs

Accessory of
RFID read/write devicefa
UHF RFID read/write device with IO-Link, USA, Canada and Mexicofa
UHF RFID read/write device with IO-Link, Chinafa
UHF RFID read/write device with IO-Link, Brazilfa
UHF RFID read/write device with IO-Link, South Koreafa
UHF RFID read/write device with IO-Link, Australiafa
UHF RFID read/write device with IO-Link, Taiwanfa
UHF RFID read/write device, USA, Canada and Mexicofa
UHF RFID read/write device, Chinafa
UHF RFID read/write device, Brazil and Colombiafa
UHF RFID read/write device, Australiafa
UHF RFID read/write device, Malaysiafa
UHF RFID read/write device, South Koreafa
UHF RFID read/write device, Taiwanfa
Látogatás az RFID-központban

Látogasson el „RFID-központunkba” – ez a speciális weboldal egy, a rádiófrekvenciás azonosítással kapcsolatos tudásbázist tartalmaz. Böngésszen a gyakran feltett kérdések között és tudjon meg többet az elterjedt RFID-alkalmazásokról…