Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

RFID Transponder IQC21-50F-T10

IQC21-50F-T10
  • Operating frequency 13.56 MHz
  • With extended temperature range up to 220 °C (428 °F)
  • Conforms to ISO 15693
  • 896 bits memory available
  • Readable and writable from both sides
  • Degree of protection IP68
  • Mounting holes for simple installation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  IQC21-50F-T10

Termék leírása
Data carrier
General specifications
Operating frequency13.56 MHz
Transfer rate26 kBit/s
Memory
Chip TypeI-CODE SLI (NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
Memory organization4 bytes/block
Read cyclesunlimited
Write cycles> 100000
Data retention period10 years at 55 °C (131 °F)
Directive conformity
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 220 °C (-40 ... 428 °F)
220 °C (493 K) for 1000 hours or 1500 cycles of 30 min
Climatic conditions100 % non-condensing
Mechanical specifications
Degree of protectionIP68
Material
HousingPPS
Installation
In airyes
Mass25 g
Dimensions
Height6.4 mm
Width51.5 mm
Length51.5 mm
Construction typeRectangular type

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IQC21-50F-T10

Informative Literature: IQC21-50F-T10

Nyelvválasztás:
LiteratureNyelvFájltípusFájlméret
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IQC21-50F-T10

Nyelvválasztás:
ManualsNyelvFájltípusFájlméret
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

Approvals: IQC21-50F-T10

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5044BALLPDF115 KB
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6590ALLPDF113 KB

Kapcsolódó termékek: IQC21-50F-T10

Accessory of

HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa

HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa

HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device, ISO 15693fa
HF RFID read/write device, ISO 15693fa
HF RFID read/write device, ISO 15693fa
HF RFID read/write device for hazardous areas, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF read/write head, ISO 15693, for IDENTControl, hazardous areasfa
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device for hazardous areas, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device with IO-Link in accordance with ISO 15693fa
HF RFID read/write device with IO-Link in accordance with ISO 15693fa
HF RFID read/write device with IO-Link in accordance with ISO 15693fa
HF RFID read/write device with IO-Link in accordance with ISO 15693fa
Accessories
Spacers for code/data carrierfa
Látogatás az RFID-központban

Látogasson el „RFID-központunkba” – ez a speciális weboldal egy, a rádiófrekvenciás azonosítással kapcsolatos tudásbázist tartalmaz. Böngésszen a gyakran feltett kérdések között és tudjon meg többet az elterjedt RFID-alkalmazásokról…