Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

RFID Transponder IPC02-20P

IPC02-20P
  • Battery-free code carrier
  • 40 bit fix code
  • Readable from both sides
  • Potted housing
  • Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  IPC02-20P

Termék leírása
Code carrier
General specifications
Operating frequency125 kHz
Transfer rate2 kBit/s
Memory
Chip TypeEM4200 Unique (EM Microelectronic)
Read cyclesunlimited
Data retention period> 10 years
Directive conformity
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Storage temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67 / IP68 / IP69k
Material
HousingPC (Polycarbonate)
Encapsulation compoundEpoxy
Installation
In airyes
Dimensions
Height2.8 mm
Height tolerance± 0.2 mm
Diameter19.8 mm
Diameter tolerance± 0.2 mm
Construction typeCylindrical

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IPC02-20P

Informative Literature: IPC02-20P

Nyelvválasztás:
LiteratureNyelvFájltípusFájlméret
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IPC02-20P

Nyelvválasztás:
ManualsNyelvFájltípusFájlméret
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

Approvals: IPC02-20P

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5382ALLPDF112 KB
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7044ALLPDF110 KB
Látogatás az RFID-központban

Látogasson el „RFID-központunkba” – ez a speciális weboldal egy, a rádiófrekvenciás azonosítással kapcsolatos tudásbázist tartalmaz. Böngésszen a gyakran feltett kérdések között és tudjon meg többet az elterjedt RFID-alkalmazásokról…