Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

RFID Transponder IQC22-22-T9 50pcs

IQC22-22-T9 50pcs
  • Operating frequency 13.56 MHz
  • Conforms to ISO 15693
  • 64 bit Fixcode
  • 2 kBit memory available
  • Readable and writable from both sides
  • Degree of protection IP68
  • With extended temperature range up to 220 °C (428 °F)
  • Fix code lasered onto housing

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  IQC22-22-T9 50pcs

Termék leírása
Data carrier
General specifications
Operating frequency13.56 MHz
Transfer rate26 kBit/s
Memory
Chip TypeTag-it HF-I Plus (Texas Instruments)
EEPROM2 kBit
UID64 Bit
Memory organization4 bytes/block
Read cyclesunlimited
Write cycles> 100000
Data retention period10 years at 25 °C (77 °F)
Directive conformity
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Storage temperature-25 ... 120 °C (-13 ... 248 °F)
160 °C (320 °F) for 50 hours
220 °C (428 °F) for 30 seconds
Climatic conditionsIsostatic water pressure: 45 bar for 10 hours
Shock and impact resistanceOscillation (sinus): 10 g, 10 - 2000 Hz in accordance with EN 60068-2-6
Shock (semi-sinus): 100 g, 6 ms in accordance with EN 60068-2-27
Mechanical specifications
Degree of protectionIP68
Material
HousingPPS
Installation
In airyes
Mass1.6 g ± 0.3 g
Dimensions
Height3 mm
Diameter22 mm
Construction typeCylindrical
NotePackaging unit, 50-piece

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IQC22-22-T9 50pcs

Informative Literature: IQC22-22-T9 50pcs

Nyelvválasztás:
LiteratureNyelvFájltípusFájlméret
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Approvals: IQC22-22-T9 50pcs

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5044BALLPDF115 KB
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6590ALLPDF113 KB

Kapcsolódó termékek: IQC22-22-T9 50pcs

Accessory of

HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa

HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa

HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device, ISO 15693fa
HF RFID read/write device, ISO 15693fa
HF RFID read/write device, ISO 15693fa
HF RFID read/write device for hazardous areas, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF read/write head, ISO 15693, for IDENTControl, hazardous areasfa
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device for hazardous areas, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device with IO-Link in accordance with ISO 15693fa
HF RFID read/write device with IO-Link in accordance with ISO 15693fa
HF RFID read/write device with IO-Link in accordance with ISO 15693fa
HF RFID read/write device with IO-Link in accordance with ISO 15693fa
Látogatás az RFID-központban

Látogasson el „RFID-központunkba” – ez a speciális weboldal egy, a rádiófrekvenciás azonosítással kapcsolatos tudásbázist tartalmaz. Böngésszen a gyakran feltett kérdések között és tudjon meg többet az elterjedt RFID-alkalmazásokról…