Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

RFID Transponder IQC21-30 25pcs

IQC21-30 25pcs
  • Operating frequency 13.56 MHz
  • 64 bit Fixcode
  • 896 bits memory available
  • Readable and writable from both sides
  • Degree of protection IP68
  • Mounting holes for simple installation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  IQC21-30 25pcs

Termék leírása
Data carrier
General specifications
Operating frequency13.56 MHz
Transfer rate26 kBit/s
Memory
Chip TypeI-CODE SLIX (NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
Memory organization4 bytes/block
Read cyclesunlimited
Write cycles100000
Data retention period50 years
Directive conformity
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Storage temperature-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F) 120 °C (248 °F) for 72 hours
Mechanical specifications
Degree of protectionIP68
Material
HousingPA9T
Installation
In airyes
Dimensions
Height3 mm
Diameter30 mm
Construction typeCylindrical
NotePackaging unit, 25-piece

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IQC21-30 25pcs

Informative Literature: IQC21-30 25pcs

Nyelvválasztás:
LiteratureNyelvFájltípusFájlméret
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Design / Simulation: IQC21-30 25pcs

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP58 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: IQC21-30 25pcs

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5044BALLPDF115 KB
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6590ALLPDF113 KB

Kapcsolódó termékek: IQC21-30 25pcs

Accessory of

HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa

HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa

HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device, ISO 15693fa
HF RFID read/write device, ISO 15693fa
HF RFID read/write device, ISO 15693fa
HF RFID read/write device for hazardous areas, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device for hazardous areas, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF read/write head, ISO 15693, for IDENTControl, hazardous areasfa
HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControlfa
HF RFID read/write device with IO-Link in accordance with ISO 15693fa
HF RFID read/write device with IO-Link in accordance with ISO 15693fa
HF RFID read/write device with IO-Link in accordance with ISO 15693fa
HF RFID read/write device with IO-Link in accordance with ISO 15693fa
Látogatás az RFID-központban

Látogasson el „RFID-központunkba” – ez a speciális weboldal egy, a rádiófrekvenciás azonosítással kapcsolatos tudásbázist tartalmaz. Böngésszen a gyakran feltett kérdések között és tudjon meg többet az elterjedt RFID-alkalmazásokról…