ロータリー・エンコーダは、回転、角速度、可動部位置の測定に最も適したソリューションです。次世代のマグネット・エンコーダは、非常に効果的な磁気検出手法を用いています。高精度測定、小型、高耐久性を実現し、厳しい環境下においても、理想的なデバイスです。
![]() |
一般用途 コンパクトなハウジングを用いた機械加工のアプリケーションでの正確な位置と速度の測定 |
![]() |
工事設備 ほこり、液体、温度、振動、衝撃などがある過酷な環境下でのアプリケーション |
![]() |
風力産業 風力システムにおける、回転翼(ピッチコントロール)のピッチ角の正確なコントロール、エンジン室(アジマス角)の位置モニタ |
非接触方式による高信頼性
1°~0.1°の高精度
過酷な環境下でも耐えうる堅牢なデザイン
長寿命とメンテナンスの軽減
コンパクトなデザインによって多くのアプリケーションに搭載可能