注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
イベント カメラ (ビデオ シーケンス記録用、ライブストリーム機能付き) ; 取り付け距離 : 0.05 m ~ ∞ ; ビデオ循環バッファ (プリバッファ、トリガ イベント前後の最大 60 秒のイベント記録用) ; UDP 、HTTP REST API 、またはデジタル ハードウェア入力経由のビデオ / 画像キャプチャのトリガ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
焦点深度 | 0.05 m ~ ∞ | |
視野 | 表を参照してください | |
ビューの水平角 | 108,4 ° | |
ビューの垂直角 | 92,2 ° | |
フィルター | IR フィルター | |
公称定格 | ||
カメラ | ||
タイプ | CMOS | |
シャッター | ローリング シャッタ | |
解像度 | 分解能 : or 解像度 : 1280 x 720 (HD) 、1024 x 576 、960 x 540 、800 x 450 、640 x 360 | |
ハードウェア | ||
カメラ | 電動フォーカス (ソフトウェアで調整可能) | |
メモリー | ||
タイプ/サイズ | イベントの保存容量 、 最大 10,000 イベント | |
不揮発性メモリー | 8 GByte microSD カード、産業用、クラス 10 U1 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 18 ... 28 V DC | |
消費電流 | 最大 200 mA (ヒータなし) 最大 700 mA (ヒータ付き) |
|
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | 10 BASE-T/100 BASE-TX | |
プロトコル | 安全絶縁 、 HTTP 、 FTP 、 RTSP | |
転送レート | 10 MBit/s / 100 MBit/s | |
IP アドレス | DHCP 作動 、 フォールバック IP (192.168.100.50 | |
入力 | ||
信号電圧 | ||
高 | 16 ... 32 V DC | |
低 | 0 ... 5 V DC | |
入力電流 | 最大 7 mA | |
トリガ入力 | 立ち上がりエッジ | |
パルス持続時間 | 最小 20 ms | |
入力フィルター | 最小 1,5 ms | |
指令への適合 | ||
電磁適合性 | EN 61326-1:2013 | |
無線機器 | ||
指令 2014/53/EU | ETSI EN 300330 V2.1.1 | |
再生形式 | ||
ビデオ | ビデオ ライブストリーム : '- コーデック / コンテナ : MJPEG - フレームレート: 24 fps '- フレームレート : 1280 x 720 (HD) 、1024 x 576 、960 x 540 、800 x 450 、640 x 360 RTSP ストリーム 1: - コーデック / コンテナ : H264/RTSP - フレームレート : 3 fps - 分解能 : 1280 x 720 (HD) 、1024 x 576 、960 x 540 、800 x 450 、640 x 360 RTSP ストリーム 2: '- コーデック / コンテナ : H264/RTSP '- フレームレート : 3 fps '- 分解能 : or - 解像度 : 640 x 360 ビデオ録画 : '- コーデック / コンテナ : H264/MP4、品質調整可能 '- フレームレート : 24 fps '- 分解能 : or - 解像度 : 1920 x 1080 (フル HD) 、1280 x 720 (HD) 、1024 x 576 、960 x 540 、800 x 450 、 640 x 360 |
|
環境条件 | ||
動作温度 | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) | |
保管温度 | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) | |
相対湿度 | 結露なきこと | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP65 | |
接続 | M12 x 1 コネクタ、4 ピン、A コード 、シールドなし (電源およびデジタル入力) M12 x 1 ソケット、4 ピン、D コード 、遮蔽済み (イーサネット) |
|
材料 | ||
ハウジング | アルミニウム (AlMgSi0.5) | |
表面 | 黒色 、 粉体塗装 | |
覗き窓 | ガラス、完全接着 | |
質量 | 0,3 kg | |
寸法 | ||
高さ | 114 mm | |
幅 | 85 mm | |
深度 | 35 mm | |
取り付け | 4x M6 1x ¼-20 UNC |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 10.0.1 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 5.1 | 27310101 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
VOC Industrial Event Camera | ENG | 628 KB | |
Application Report - Industrial Event Camera VOC Monitors Automaed High-Bay Warehouses | ENG | 358 KB | |
Application Report - Reliable Monitoring of Cartoning Machines | ENG | 1702 KB |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 7041 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2854 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-5713AENG | ENG | 26 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6663 | ALL | 29 KB |
ファームウェア | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Firmware / Firmware | ZIP | 139320 KB | |
Software Tools | |||
Software tool / Software Tool | ZIP | 12089 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|