光切断法に基づいたSmartRunnerは、レーザビームとカメラを使って、三角法によって正確な高さプロファイルを検出します。典型的なビジョンセンサに比べ、光切断法センサの利点は厳しい周囲条件下でも検出可能な点です。検出のための外部照明は必要ありません。金属が重なっているもの、単一色のプラスチックなどの低コントラスト状態でもセンサ本体のみで検出できます。ターゲット表面の材質や色、外部の光で測定結果に影響を及ぼしません。
SmartRunnerの特徴:
The SmartRunner Explorer provides the innovative combination of height profile and 2-D image data in one sensor. This allows flexible implementation of many detection and surveying tasks. The Ethernet TCP/IP interface and available DLL as well as the universal GenICam and ROS interfaces offer a simple sensor integration into the programming environment.
SmartRunner Matcherはターゲットの形状プロフィールを比較するために開発されました。アプリケーション独自の形状プロフィールの測定、判別を、コンパクトなハウジングで実現しました。広い検出領域と簡単な形状のティーチ・インによって、このプロファイル認識センサは、新たなアプリケーションにもすぐに適用できることでしょう。
SmartRunner Detectorはエリアの高精度モニタリングによって、極小さなターゲットでも検出します。このエリア・モニタリング・センサによって、精密な機械部品を保護し、スムーズな処理を確実に実行することができます。アプリケーション独自のプロフィールを測定して、センサに取り込んで判定することができ、システムへの組み込み、設定が素早く簡単にできます。
光切断法センサのアクセサリは、取り付け器具、カラーテープなどがあります。これらのアクセサリで、初期取り付け、調整、交換などの時間、工数を節約できます。