ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

静電容量式センサー CJ15+U1+A2

CJ15+U1+A2
  • 15 mm フラッシュ
  • 4 線式 DC
  • スイッチング距離は、ポテンショメータを使用して広範囲にわたって設定できます

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  CJ15+U1+A2

一般的な仕様
スイッチング機能補完
出力タイプPNP
定格動作距離15 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離0 ... 10,8 mm
出力タイプ4 線式
公称定格
設置条件
B15 mm
C30 mm
F80 mm
動作電圧10 ... 30 V DC
切替え周波数0 ... 10 Hz
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下≤ 3 V
作動電流0 ... 200 mA
無負荷供給電流≤ 20 mA
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
機能安全関連パラメータ
MTTFd750 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
承認と証明書
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CSA 承認済みcCSAus 認定済み、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
機械仕様
接続タイプねじ端子
接続に関する情報1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます
締付けトルク 1.2 N.m + 10 %
コア断面積最大 2.5 mm2
最小コア断面積ワイヤーエンドフェルールなし 0,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 0,34 mm2
最大コア断面積ワイヤーエンドフェルールなし 2,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 1,5 mm2
ハウジング材質PBT
検出面PBT
ハウジングベースPBT
保護等級IP65
寸法
高さ40 mm
40 mm
長さ118 mm
締め付けトルク:1.8 Nm (ハウジング)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270102
ECLASS 10.0.127270102
ECLASS 9.027270102
ECLASS 8.027270102
ECLASS 5.127270102
ETIM 7.0EC002715
ETIM 6.0EC002715
ETIM 5.0EC002715
UNSPSC 12.139121550

Details: CJ15+U1+A2

Product Documentation: CJ15+U1+A2

Language Selection:
製品情報言語ファイルタイプファイルサイズ
Installation conditionsENGPDF219 KB

Design / Simulation: CJ15+U1+A2

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP181 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ67 KB

承認: CJ15+U1+A2

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F)TDOC-7472_ENGENGPDF1308 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-7473_ENGENGPDF1283 KB

関連製品: CJ15+U1+A2

アクセサリ
モジュール式取付けブラケットfa