ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

磁場センサ

Choose your product

Next PageLast Page
製品


スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: PNP, 設置: 非磁性金属でのフラッシュ, 出力極性: DC, 出力タイプ: 3 線式, ねじ金型: M12, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: 円筒タイプ, ねじ切り: 付き, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: ケーブル, ハウジング材質: ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L, 保護等級: IP67fa

スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: PNP, 設置: 非磁性金属でのフラッシュ, 出力極性: DC, 出力タイプ: 3 線式, ねじ金型: M8, 構造タイプ: 円筒形、ねじ山, シリーズ: 円筒タイプ, ねじ切り: 付き, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, ハウジング材質: ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L, 保護等級: IP67fa

メタル フェース, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: PNP, 設置: 面一, 出力極性: DC, 出力タイプ: 3 線式, シリーズ: 円筒タイプ, ねじ切り: 付き, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, ハウジング材質: ステンレス鋼 V4A, 保護等級: IP65 / IP67 /fa

スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: リード接点, 設置: ノンフラッシュ(非面一), 出力タイプ: リード接点、ノーマル オープン, 構造タイプ: 長方形, シリーズ: 長方形タイプ, ねじ切り: なし, 動作電圧: 250 V DC、1.0 A(最大)、15 W, 接続タイプ: ケーブル, ハウジング材質: アルミニウム, 保護等級: IP68fa

スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: リード接点, 設置: ノンフラッシュ(非面一), 出力極性: AC/DC, 出力タイプ: 2 線式 AC/DC, 構造タイプ: 長方形, シリーズ: 角型 - マグネット近接スイッチ, ねじ切り: なし, 動作電圧: 100 V DC、250 mA 115 V AC、250 mA, 接続タイプ: コネクタプラグ, ハウジング材質: ポリカーボネート, 保護等級: IP68fa

スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: PNP, 定格動作距離: 41FY1 - 6.4 - 15.2 mm または 41FY2 - 7.6 - 19 mm のいずれかを使用, 設置: ノンフラッシュ(非面一), 出力極性: DC, 出力タイプ: 3 線式, 構造タイプ: 長方形, シリーズ: 角型 - マグネット近接スイッチ, ねじ切り: なし, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, ハウジング材質: ポリカーボネート, 保護等級: IP67fa

スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: NPN, 定格動作距離: 41FY1 - 6.4 - 15.2 mm または 41FY2 - 7.6 - 19 mm のいずれかを使用, 設置: ノンフラッシュ(非面一), 出力極性: DC, 出力タイプ: 3 線式, 構造タイプ: 長方形, シリーズ: 角型 - マグネット近接スイッチ, ねじ切り: なし, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 接続タイプ: ケーブル, ハウジング材質: ポリカーボネート, 保護等級: IP67fa

スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: 2 線式, 定格動作距離: 41FY1 - 6.4 - 15.2 mm または 41FY2 - 7.6 - 19 mm のいずれかを使用, 設置: ノンフラッシュ(非面一), 出力極性: AC, 出力タイプ: 2 線式 AC, 構造タイプ: 長方形, シリーズ: 角型 - マグネット近接スイッチ, 動作電圧: 24 V AC, 接続タイプ: ケーブル PVC 、 5 m, ハウジング材質: ポリカーボネート, 保護等級: IP67fa

スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: リード接点, 設置: ノンフラッシュ(非面一), 出力タイプ: 2 線式 AC/DC, 構造タイプ: 長方形, シリーズ: 長方形タイプ, 接続タイプ: ケーブル PVC 、 1,83 m, ハウジング材質: アルミニウム, 保護等級: IP68fa

スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: リード接点, 設置: ノンフラッシュ(非面一), 出力極性: AC/DC, 出力タイプ: 2 線式 AC/DC, 構造タイプ: 長方形, シリーズ: 角型 - マグネット近接スイッチ, ねじ切り: なし, 動作電圧: 100 V DC、250 mA 115 V AC、250 mA, 接続タイプ: ケーブル PVDF 、 914 mm, ハウジング材質: フェノール, 保護等級: IP68fa
Next PageLast Page

Narrow down search result list