ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

磁界センサー 40FY38-50

40FY38-50
  • ホール効果センサー
  • マグネットアクチュエータが必要
  • ドア遮断センサー

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  40FY38-50

一般的な仕様
スイッチング機能常開(NO)
出力タイプ2 線式
定格動作距離41FY1 - 6.4 - 15.2 mm または 41FY2 - 7.6 - 19 mm のいずれかを使用
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性AC
出力タイプ2 線式 AC
公称定格
動作電圧24 V AC
電圧降下8 V 500 mA 時
作動電流max. 500 mA
オフ状態電流1,5 mA
インジケータ / 作動手段
LED 表示切り替え状態
電気的仕様
電気定格24 V AC
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
機械仕様
接続タイプケーブル PVC 、 5 m
コア断面積0,34 mm2
ハウジング材質ポリカーボネート
検出面ポリカーボネート
保護等級IP67
寸法
16 mm
深度16 mm
長さ74,2 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270104
ECLASS 10.0.127270104
ECLASS 9.027270104
ECLASS 8.027270104
ECLASS 5.127270104
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.139121550

Details: 40FY38-50

関連製品: 40FY38-50

アクセサリ
fa
fa