注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
出力タイプ | PNP | |
定格動作距離 | 60 mm | |
設置 | 非磁性金属でのフラッシュ | |
出力極性 | DC | |
保証動作距離 | 10 ... 48,6 mm | |
出力タイプ | 3 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V | |
切替え周波数 | 0 ... 5000 Hz | |
ヒステリシス | 1 ... 10 % | |
逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
短絡保護機能 | パルシング | |
電圧降下 | ≤ 2,5 V | |
作動電流 | 0 ... 200 mA | |
無負荷供給電流 | ≤ 10 mA | |
切替え状態インジケータ | マルチホール LED、黄色 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 3909 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
保護等級 | III | |
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | コネクタプラグ M8 x 1 、 3 ピン | |
ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L | |
検出面 | PBT | |
保護等級 | IP67 | |
寸法 | ||
長さ | 60 mm | |
直径 | 8 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1 | 27270104 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 77 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 63 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | 445 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3070B | ALL | 1255 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|