注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
バルブ レバー、ブラケット : F03 / F04 手動バルブ用レバー (シャフト : 11 mm 角型、高さ 13 mm 以上) 、バルブ位置センサ取り付け用ブラケット、DIN EN ISO 5211 準拠 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
適切なセンサーおよび | ダブルセンサー、アクチュエータ BT32 付き -F25 シリーズ... バルブ位置センサ F25K シリーズ、アクチュエータ BT32 シリーズ バルブ位置センサ F31 シリーズ、アクチュエータ BT65 シリーズ バルブ位置センサ F31K シリーズ、アクチュエータ BT65 シリーズ バルブ位置センサ F31K2 シリーズ、アクチュエータ BT65 シリーズ |
|
規格準拠 | ||
標準 | DIN EN ISO 5211 / DIN 3337 | |
機械仕様 | ||
材料 | ステンレス鋼 1.4301/AISI 304 板金などの曲げ加工部品用 ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 シャフト用 ステンレス鋼 1.4408/AISI 316 ハンドル用 |
|
質量 | 147 g | |
寸法 | ||
幅 | 52 mm | |
長さ | 203 mm | |
一般情報 | ||
注 | バルブ位置センサの取り付けにはアダプタ プレートが必要です。 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0.1 | 27273701 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Brief Instructions - Assembly of Fitting, Adapter Plate, Mounting Set, Double Sensor, Actuator | ENG | 272 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 763 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
マッチするシステムコンポーネント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|