のアクセサリ |
|
|
|
バルブ位置検出, スイッチング機能: 常開(NO)x 2, 出力タイプ: PNP, 設置: 面一取り付け可能, 出力極性: DC, 出力タイプ: 3 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
|
バルブ位置検出, スイッチング機能: 常開(NO)x 2, 出力タイプ: オフ状態電流が最小の 2 線式, 設置: 面一取り付け可能, 出力極性: DC, 出力タイプ: 2x 2 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 動作電圧: 5 ... 30 V DC, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
|
拡張温度範囲, バルブ位置検出, 2:1 技術に最適, スイッチング機能: 2 x 常閉(NC), 出力タイプ: NAMUR, 設置: 面一取り付け可能, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 2:1 技術に最適, 電圧タイプ: DC, 機器保護レベル Ga: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Gb: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Da: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル(Mb): IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Ga: TUV 99 ATEX 1479 X, 機器保護レベル Gb: TUV 99 ATEX 1479 X, 機器保護レベル Da: TUV 99 ATEX 1479 X, 接続タイプ: コネクタプラグ, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67, ねじ切り: M12 x 1fa |
|
|
|
|
拡張温度範囲, バルブ位置検出, 2:1 技術に最適, スイッチング機能: 2 x 常閉(NC), 出力タイプ: NAMUR, 設置: 面一取り付け可能, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 2:1 技術に最適, 電圧タイプ: DC, 機器保護レベル Ga: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Gb: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Da: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル(Mb): IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Ga: TUV 99 ATEX 1479 X, 機器保護レベル Gb: TUV 99 ATEX 1479 X, 機器保護レベル Da: TUV 99 ATEX 1479 X, 接続タイプ: ケーブル, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67, 材料: PVCfa |
|
|
|
|
拡張温度範囲, バルブ位置検出, 2:1 技術に最適, スイッチング機能: 2 x 常閉(NC), 出力タイプ: NAMUR, 設置: 面一取り付け可能, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 2:1 技術に最適, 電圧タイプ: DC, 機器保護レベル Ga: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Gb: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Da: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル(Mb): IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Ga: TUV 99 ATEX 1479 X, 機器保護レベル Gb: TUV 99 ATEX 1479 X, 機器保護レベル Da: TUV 99 ATEX 1479 X, 接続タイプ: ケーブル, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67, 材料: PVCfa |
|
|
|
|
拡張温度範囲, バルブ位置検出, 2:1 技術に最適, スイッチング機能: 2 x 常閉(NC), 出力タイプ: NAMUR, 設置: 面一取り付け可能, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 2:1 技術に最適, 電圧タイプ: DC, 機器保護レベル Ga: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Gb: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Da: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル(Mb): IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Ga: TUV 99 ATEX 1479 X, 機器保護レベル Gb: TUV 99 ATEX 1479 X, 機器保護レベル Da: TUV 99 ATEX 1479 X, 接続タイプ: MINI COMBICON, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67(センサー側) IP20(接続側)fa |
|
|
|
|
拡張温度範囲, バルブ位置検出, 電磁弁出力, スイッチング機能: 2 x 常閉(NC), 出力タイプ: NAMUR, 設置: 面一取り付け可能, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: プリント基板, シリーズ: Pcb バージョン, 2:1 技術に最適, 電圧タイプ: DC, 機器保護レベル Ga: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Gb: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル(Mb): IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Ga: TUV 99 ATEX 1479 X, 機器保護レベル Gb: TUV 99 ATEX 1479 X, 機器保護レベル Gc(ic): PF13CERT2895 X, 接続(システム側): ねじ端子, ハウジング材質: PBTfa |
|
|
|
|
拡張温度範囲, バルブ位置検出, 電磁弁出力, 2:1 技術に最適, スイッチング機能: 2 x 常閉(NC), 出力タイプ: NAMUR, 設置: 面一取り付け可能, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: プリント基板, シリーズ: Pcb バージョン, 2:1 技術に最適, 電圧タイプ: DC, 機器保護レベル Ga: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Gb: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル(Mb): IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Ga: TUV 99 ATEX 1479 X, 機器保護レベル Gb: TUV 99 ATEX 1479 X, 機器保護レベル Gc(ic): PF13CERT2895 X, 接続(システム側): ケージテンションスプリング端子, ハウジング材質: PBTfa |
|
|
|
|
拡張温度範囲, バルブ位置検出, 2:1 技術に最適, スイッチング機能: 2 x 常閉(NC), 出力タイプ: NAMUR, 設置: 面一取り付け可能, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: プリント基板, シリーズ: Pcb バージョン, 2:1 技術に最適, 電圧タイプ: DC, 機器保護レベル Ga: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Gb: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル(Mb): IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Ga: TUV 99 ATEX 1479 X, 機器保護レベル Gb: TUV 99 ATEX 1479 X, 機器保護レベル Gc(ic): PF13CERT2895 X, 接続(システム側): ケージテンションスプリング端子, ハウジング材質: PBTfa |
|
|
|
|
バルブ位置検出, スイッチング機能: 常開(NO)x 2, 出力タイプ: PNP, 設置: 面一取り付け可能, 出力極性: DC, 出力タイプ: 3 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: ケーブル PVC 、 5 m, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
|
バルブ位置検出, スイッチング機能: 常開(NO)x 2, 出力タイプ: PNP, 設置: 面一取り付け可能, 出力極性: DC, 出力タイプ: 3 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: ケーブル, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67, 材料: PVCfa |
|
|
|
|
バルブ位置検出, スイッチング機能: 常開(NO)x 2, 出力タイプ: PNP, 設置: 面一取り付け可能, 出力極性: DC, 出力タイプ: 3 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
|
拡張温度範囲, バルブ位置検出, 2:1 技術に最適, スイッチング機能: 2 x 常閉(NC), 出力タイプ: NAMUR, 設置: 面一取り付け可能, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 2:1 技術に最適, 電圧タイプ: DC, 機器保護レベル Ga: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Gb: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Da: IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル(Mb): IECEx TUN 17.0021X, 機器保護レベル Ga: TUV 99 ATEX 1479 X, 機器保護レベル Gb: TUV 99 ATEX 1479 X, 機器保護レベル Da: TUV 99 ATEX 1479 X, 接続タイプ: コネクタプラグ, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67, ねじ切り: M12 x 1fa |
|
|
|
|
バルブ位置検出, スイッチング機能: 常開(NO)x 2, 出力タイプ: PNP, 設置: 面一取り付け可能, 出力極性: DC, 出力タイプ: 3 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 電圧タイプ: DC, 接続(システム側): ねじ端子 、 M20 x 1.5 ケーブルグランド, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
|
バルブ位置検出, スイッチング機能: 常開(NO)x 2, 出力タイプ: PNP, 設置: 面一取り付け可能, 出力極性: DC, 出力タイプ: 3 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: ケーブル PVC 、 2000 mm, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
|
バルブ位置検出, スイッチング機能: 常開(NO)x 2, 出力タイプ: PNP, 設置: 面一取り付け可能, 出力極性: DC, 出力タイプ: 3 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: ケーブル PVC 、 180 mm, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
|
バルブ位置検出, スイッチング機能: 常開(NO)x 2, 出力タイプ: PNP, 設置: 面一取り付け可能, 出力極性: DC, 出力タイプ: 3 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 電圧タイプ: DC, 接続(システム側): ねじ端子 、 M20 x 1.5 ケーブルグランド, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
|
バルブ位置検出, スイッチング機能: 常開(NO)x 2, 出力タイプ: オフ状態電流が最小の 2 線式, 設置: 面一取り付け可能, 出力極性: DC, 出力タイプ: 2x 2 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 動作電圧: 5 ... 30 V DC, 電圧タイプ: DC, 接続(システム側): ねじ端子 、 M20 x 1.5 ケーブルグランド, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
|
バルブ位置検出, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: オフ状態電流が最小の 2 線式, 設置: 面一取り付け可能, 出力極性: DC, 出力タイプ: 2x 2 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 動作電圧: 5 ... 30 V DC, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: ケーブル PVC 、 180 mm, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
|
バルブ位置検出, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: オフ状態電流が最小の 2 線式, 設置: 面一取り付け可能, 出力極性: DC, 出力タイプ: 2x 2 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 動作電圧: 5 ... 30 V DC, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: ケーブル PVC 、 5 m, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
|
バルブ位置検出, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: オフ状態電流が最小の 2 線式, 設置: 面一取り付け可能, 出力極性: DC, 出力タイプ: 2x 2 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 動作電圧: 5 ... 30 V DC, 電圧タイプ: DC, 接続タイプ: ケーブル PVC 、 2000 mm, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67fa |
|
マッチするシステムコンポーネント |
|
|
|
fa |
|