注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
F25 シリーズ用アクティベータ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
リング径 | ||
スプリングリング高 | ||
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
シャフト直径 | ≤ 35 mm | |
シャフトの高さ | 17 mm | |
材料 | ||
ハウジング | PS495F | |
ストッパキャップ | PBT (1 ユニット黒色) | |
取り付けねじ | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
質量 | 30 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270103 |
ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
ECLASS 9.0 | 27270103 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251509 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 31 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |