のアクセサリ |
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: 2 線式, 設置: 面一, 出力極性: AC/DC, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 定格作動電圧: 20 ... 250 V AC/DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: 1/2 インチ - 20 UNfa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: PNP/NPN, 設置: 面一, 出力極性: DC, 出力タイプ: 4 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム スチールフランジ, ねじ切り: M12 x 1fa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: 2 線式, 設置: 面一, 出力極性: AC/DC, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 定格作動電圧: 20 ... 250 V AC/DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: 7/8 インチ - 16 UNfa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: 2 線式, 設置: 面一, 出力極性: AC/DC, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 定格作動電圧: 20 ... 250 V AC/DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: 7/8 インチ - 16 UNfa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: PNP/NPN, 設置: 面一, 出力極性: DC, 出力タイプ: 4 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: M12 x 1fa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: PNP/NPN, 設置: 面一, 出力極性: DC, 出力タイプ: 4 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: M12 x 1fa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: PNP/NPN, 設置: 面一, 出力極性: DC, 出力タイプ: 4 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: M12 x 1fa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: 2 線式, 設置: 面一, 出力極性: AC/DC, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 定格作動電圧: 20 ... 250 V AC/DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: 1/2 インチ - 20 UNfa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: 2 線式, 設置: 面一, 出力極性: AC/DC, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 定格作動電圧: 20 ... 250 V AC/DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: 1/2 インチ - 20 UNfa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: 2 線式, 設置: 面一, 出力極性: AC/DC, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 定格作動電圧: 20 ... 250 V AC/DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: 1/2 インチ - 20 UNfa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: 2 線式, 設置: 面一, 出力極性: AC/DC, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 定格作動電圧: 20 ... 250 V AC/DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: 1/2 インチ - 20 UNfa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: 2 線式, 設置: 面一, 出力極性: AC/DC, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 定格作動電圧: 20 ... 250 V AC/DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: 7/8 インチ - 16 UNfa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: 2 線式, 設置: 面一, 出力極性: AC/DC, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 定格作動電圧: 20 ... 250 V AC/DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: 7/8 インチ - 16 UNfa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: 2 線式, 設置: 面一, 出力極性: AC/DC, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 定格作動電圧: 20 ... 250 V AC/DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: 7/8 インチ - 16 UNfa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: PNP/NPN, 設置: 面一, 出力極性: DC, 出力タイプ: 4 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: M12 x 1fa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: 2 線式, 設置: 面一, 出力極性: AC/DC, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 定格作動電圧: 20 ... 250 V AC/DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: 7/8 インチ - 16 UNfa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: 2 線式, 設置: 面一, 出力極性: AC/DC, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 定格作動電圧: 20 ... 250 V AC/DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: 7/8 インチ - 16 UNfa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: 2 線式, 設置: 面一, 出力極性: AC/DC, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 定格作動電圧: 20 ... 250 V AC/DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: 7/8 インチ - 16 UNfa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: PNP/NPN, 設置: 面一, 出力極性: DC, 出力タイプ: 4 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: M12 x 1fa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: PNP/NPN, 設置: 面一, 出力極性: DC, 出力タイプ: 4 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: M12 x 1fa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: 2 線式, 設置: 面一, 出力極性: AC/DC, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 定格作動電圧: 20 ... 250 V AC/DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: 1/2 インチ - 20 UNfa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: 2 線式, 設置: 面一, 出力極性: AC/DC, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 定格作動電圧: 20 ... 250 V AC/DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: 7/8 インチ - 16 UNfa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: PNP/NPN, 設置: 面一, 出力極性: DC, 出力タイプ: 4 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: M12 x 1fa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: 2 線式, 設置: 面一, 出力極性: AC/DC, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 定格作動電圧: 20 ... 250 V AC/DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: 7/8 インチ - 16 UNfa |
|
|
|
|
耐溶接近接スイッチ, 圧縮プルーフ, スイッチング機能: 常開(NO), 出力タイプ: PNP/NPN, 設置: 面一, 出力極性: DC, 出力タイプ: 4 線式, 構造タイプ: その他, シリーズ: シリンダ位置スイッチ, 動作電圧: 10 ... 30 V DC, 接続タイプ: コネクタプラグ, 保護等級: IP67, 材料: ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム, ねじ切り: M12 x 1fa |
|