ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

アクティベータ BT43-RG-02

BT43-RG-02
  • 高視認性バルブ位置表示
  • 左右の回転駆動に適しています
  • 汚染や損傷からの保護
  • 工具なしで取り付けられるアクチュエータ

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  BT43-RG-02

型番
保護ハウジングおよび取り付けプレートを含む F25 シリーズ用アクティベータ
一般的な仕様
リング径max. 43 mm
公称定格
バルブステータスインジケータ赤色 = 閉
緑色 = 開
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
機械仕様
シャフト直径≤ 31 mm
シャフトの高さ0 mm
取り付け穴のパターン30 x 80 mm
材料
ハウジングPC
アクチュエータPBT
スペーサーエレメントPBT
取り付けねじステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 、 2 シリンダヘッドねじ ( 取り付けプレート )
アクティベーションターゲットステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 (内蔵)
質量109 g
一般情報
納品物1 F25 シリーズ用アクティベータ
1 距離エレメント
1 保護カバー
1 取り付けプレート 付き 2 シリンダヘッドねじ M5 x 13
F25 取り付け用シリンダヘッドねじ M5x30 2 本
シリンダヘッドねじ M5 x 45 2本(F25K 取り付け用)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT43-RG-02

Design / Simulation: BT43-RG-02

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2136 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---