ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

保護カバー SH-BT65-F31K2-01

SH-BT65-F31K2-01
  • 汚染や損傷からの保護
  • 取付けが簡単な固定ねじ

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  SH-BT65-F31K2-01

型番
アクティベータ BT65-F31K2-RG-EN-01 用保護ハウジング
機械仕様
材料屋外用の丈夫なポリカーボネート(PC)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: SH-BT65-F31K2-01

関連製品: SH-BT65-F31K2-01

のアクセサリ
拡張温度範囲, バルブ位置検出, 電磁弁出力, 2:1 技術に最適, スイッチング機能: 2 x 常閉(NC), 出力タイプ: NAMUR, 設置: 面一取り付け可能, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 2:1 技術に最適, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 2, 電圧タイプ: DC, 機器保護レベル Ga: IECEx TUR 17.0055X, 機器保護レベル Gb: IECEx TUR 17.0055X, 機器保護レベル Da: IECEx TUR 17.0055X, 機器保護レベル Dc: IECEx TUR 20.0068X, 機器保護レベル Ga: TUV 17 ATEX 8125 X, 機器保護レベル Gb: TUV 17 ATEX 8125 X, 機器保護レベル Da: TUV 17 ATEX 8125 X, 機器保護レベル Dc: T?V 20 ATEX 8598 X, 接続タイプ: ねじ端子fa
拡張温度範囲, バルブ位置検出, 電磁弁出力, 2:1 技術に最適, スイッチング機能: 2 x 常閉(NC), 出力タイプ: NAMUR, 設置: 面一取り付け可能, 出力タイプ: 2 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 2:1 技術に最適, 安全インテグリティレベル(SIL): SIL 2, 電圧タイプ: DC, 機器保護レベル Ga: IECEx TUR 17.0055X, 機器保護レベル Gb: IECEx TUR 17.0055X, 機器保護レベル Da: IECEx TUR 17.0055X, 機器保護レベル Dc: IECEx TUR 20.0068X, 機器保護レベル Ga: TUV 17 ATEX 8125 X, 機器保護レベル Gb: TUV 17 ATEX 8125 X, 機器保護レベル Da: TUV 17 ATEX 8125 X, 機器保護レベル Dc: T?V 20 ATEX 8598 X, 接続タイプ: ねじ端子fa
拡張温度範囲, バルブ位置検出, 電磁弁出力, スイッチング機能: 常開(NO)x 2, 出力タイプ: PNP, 設置: ノンフラッシュ(非面一)型取付け用, 出力極性: DC, 出力タイプ: 4 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 電圧タイプ: DC, 機器保護レベル Dc: IECEx TUR 20.0068X, 機器保護レベル Dc: T?V 20 ATEX 8598 X, 周囲温度: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) 、 危険区域での使用制限については、取扱説明書を参照してください, 接続タイプ: ねじ端子, 接続(システム側): 1/2 インチ NPT ケーブルグランド 、 接地ねじによる接地接続は、断面積 4 mm2 のワイヤーのみに対応。ソリッドワイヤーまたはワイヤーエンドフェルール付きのより線を使用してください, ハウジング材質: PC(ガラスファイバー強化 Makrolon)fa
拡張温度範囲, バルブ位置検出, 電磁弁出力, スイッチング機能: 常開(NO)x 2, 出力タイプ: PNP, 設置: ノンフラッシュ(非面一)型取付け用, 出力極性: DC, 出力タイプ: 4 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 電圧タイプ: DC, 機器保護レベル Dc: IECEx TUR 20.0068X, 機器保護レベル Dc: T?V 20 ATEX 8598 X, 周囲温度: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) 、 危険区域での使用制限については、取扱説明書を参照してください, 接続タイプ: ねじ端子, 接続(システム側): ねじ端子 、 M20 x 1.5 ケーブルグランド 、 使用可能なねじ山の長さ 13.5 mm 、 最大ねじ込み深さ 13.5 mm
接地ねじによる接地接続は、断面積 4 mm2 のワイヤーのみに対応。ソリッドワイヤーまたはワイヤーエンドフェルール付きのより線を使用してください, ハウジング材質: PC(ガラスファイバー強化 Makrolon)fa
拡張温度範囲, バルブ位置検出, 電磁弁出力, スイッチング機能: 常開(NO)x 2, 出力タイプ: 2 線式, 設置: ノンフラッシュ(非面一)型取付け用, 出力極性: DC, 出力タイプ: 2x 2 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 電圧タイプ: DC, 機器保護レベル Dc: IECEx TUR 20.0068X, 機器保護レベル Dc: T?V 20 ATEX 8598 X, 周囲温度: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) 、 危険区域での使用制限については、取扱説明書を参照してください, 接続タイプ: ねじ端子, 接続(システム側): 1/2 インチ NPT ケーブルグランド 、 接地ねじによる接地接続は、断面積 4 mm2 のワイヤーのみに対応。ソリッドワイヤーまたはワイヤーエンドフェルール付きのより線を使用してください, ハウジング材質: PC(ガラスファイバー強化 Makrolon)fa
拡張温度範囲, バルブ位置検出, 電磁弁出力, スイッチング機能: 常開(NO)x 2, 出力タイプ: オフ状態電流が最小の 2 線式, 設置: ノンフラッシュ(非面一)型取付け用, 出力極性: DC, 出力タイプ: 2x 2 線式, 構造タイプ: バルブ位置センサ, シリーズ: バルブ位置センサ, 電圧タイプ: DC, 機器保護レベル Dc: IECEx TUR 20.0068X, 機器保護レベル Dc: T?V 20 ATEX 8598 X, 周囲温度: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) 、 危険区域での使用制限については、取扱説明書を参照してください, 接続タイプ: ねじ端子, 接続(システム側): ねじ端子 、 M20 x 1.5 ケーブルグランド 、 使用可能なねじ山の長さ 13.5 mm 、 最大ねじ込み深さ 13.5 mm
接地ねじによる接地接続は、断面積 4 mm2 のワイヤーのみに対応。ソリッドワイヤーまたはワイヤーエンドフェルール付きのより線を使用してください, ハウジング材質: PC(ガラスファイバー強化 Makrolon)fa