注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
F31 および F31K シリーズ用アクティベータ(保護ハウジングを含む) |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
リング径 | max. 65 mm | |
スプリングリング高 | max. 6 mm | |
公称定格 | ||
バルブステータスインジケータ | 黒色 = 閉 黄色 = 開 |
|
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | VDI/VDE 3845 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
シャフト直径 | ≤ 49 mm | |
シャフトの高さ | 20 mm および 30 mm | |
取り付け穴のパターン | 30 x 80 mm | |
材料 | ||
ハウジング | PC | |
アクチュエータ | PA | |
スペーサーディスク | PA (1 ユニット、10 mm 強) | |
取り付けねじ | ステンレス鋼 1.4401/AISI 316 | |
アクティベーションターゲット | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 (内蔵) | |
一般情報 | ||
納品物 | ねじ M6 x 30 1本 ねじ M6 x 40 1本 M5 x 12 ねじ 2本 1 F31K2 シリーズ用アクティベータ 1 距離ディスク 1 保護カバー 2 脱落防止 固定ねじ M5 x 16 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270103 |
ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
ECLASS 9.0 | 27270103 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251509 |