ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Not available for purchase

接続ケーブル、イーサネット V1SD-W-2M-PUR-ABG-V45-G

V1SD-W-2M-PUR-ABG-V45-G
  • 耐摩耗性 PUR ケーブル
  • 産業用イーサネット
  • イーサネットの D コード
  • CAT5/CAT5e ケーブル
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • ハロゲンフリー
  • 工具での組み立てに適したねじ接続
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V1SD-W-2M-PUR-ABG-V45-G

型番
イーサネット バス ケーブル、 M12 アングル プラグ D コード - RJ45 イーサネット コード、4 ピン、青色 PUR ケーブル、Cat5e 、シールド
一般的な仕様
コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングD コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプRJ45
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数8
電気的仕様
動作電圧最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流最大 1 A
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
コネクタ RJ45 : IEC 60603-7
構成部品カテゴリCAT5 (IEC 11801) 、 CAT5e (IEC 61156-6)
燃焼性IEC 60332-1-2 / UL 2556 FT2
ハロゲンフリーIEC 60754-1
環境条件
周囲温度
コネクタ 1-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
コネクタ 2-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
機械仕様
コネクタ 1
締め付けトルク0,4 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
シールドねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP65 / IP67
コネクタ 2
保護の緩和使用可能
挿抜耐久性min. 750
シールドコネクタに接続されたシールド
保護等級IP20
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径6,4 mm
曲げ半径> 8 x ケーブル直径、可動
> 4 x ケーブル直径、固定
被覆の色ウォーターブルー(RAL 5021)
コアの数4
コア断面積0,14 mm2
コアの色コア 1-1: 白色/オレンジ色
コア 2-3: 白色 / 緑色
コア 3-2: オレンジ色
コア 4-6: 緑色
コア構造7 x 0,16 mm ∅
ツイストペア
シールドアルミニウム裏地付きポリエステルフォイル
すずめっき銅編組、70 % カバー
長さ2 m
質量113,4 g
材料
LABS フリーはい
ハロゲンフリーはい
コネクタ 1
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
接触面Ni/Au
燃焼性V-2
コネクタ 2
本体PA 、灰色
接触面Ni/Au
燃焼性V-0
ケーブル
被覆PUR
心線絶縁PE
燃焼性VW-1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1SD-W-2M-PUR-ABG-V45-G

Design / Simulation: V1SD-W-2M-PUR-ABG-V45-G

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP702 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: V1SD-W-2M-PUR-ABG-V45-G

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4458AALLPDF287 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6744ALLPDF213 KB

関連製品: V1SD-W-2M-PUR-ABG-V45-G

アクセサリ
トルクドライバ(0.6 Nm)fa
プラグインキャップ M12fa
ラベルホルダ, ハロゲンフリーfa
ラベルプレート, ハロゲンフリーfa
M12 コネクタ用モジュラーユニバーサルホルダーfa
M12 コネクタ用ロック解除プロテクタ, ツールを使用せずに接続の中断を防止fa
M12 コネクタ用マーキング リング、各種カラーfa