注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
イーサネットバスケーブル、M12 - M12、D コード、TPE ケーブル 4 ピン、CAT5e、シールド付き |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
ピンの数 | 4 | |
接続 1 | オスコネクタ | |
構造タイプ 1 | ストレート | |
ねじ切り 1 | M12 | |
接続 2 | オスコネクタ | |
構造タイプ 2 | ストレート | |
ねじ切り 2 | RJ-45 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 60 V DC 最大 48 V AC |
|
作動電流 | 最大 4 A | |
体積抵抗 | ≤ 5 mΩ | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | CAT5(IEC 11801:2002) 、 CAT5e(TIA 568B:2001) | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) ケーブル、固定: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) ケーブル、屈曲: -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
|
汚染度 | 3 | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP65/IP67/IP69K | |
接続 | M12 x 1 コネクタ 、 4 ピン 、 D コード 、 RJ-45 、 CAT5e | |
材料 | ||
接点 | CuSn | |
接触面 | Ni/Au | |
本体 | PVC、黒色 | |
ケーブル | 溶接ビード形成に対する TPE 耐性 | |
溝付きナット | 黄銅、ニッケルめっき | |
心線絶縁 | ポリエチレン(PE) | |
ケーブル | 2 組のペアに 2 本のワイヤがあり、それぞれにコア用の 2 つのフィラーが付いています | |
被覆直径 | 6,6 mm | |
曲げ半径 | > 34 mm | |
色 | ティール | |
コアの数 | 4 | |
コア断面積 | 0,25 mm2 | |
導体構造 | 7 x 0,32 mm ∅ | |
シールド | アルミニウムライニング付きポリエステルホイル すずめっき銅編組、密度 75 % |
|
長さ | 2 m | |
ドラッグチェーンの適合性 | ||
ドラッグチェーンサイクル | ≥ 1000000、10 x ケーブル外径 (最小半径) ≥ 10000000、20 x ケーブル外径 (最小半径) |
|
質量 | 116,4 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
のアクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|