注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
イーサネット バス ケーブル、 M12 アングル プラグ D コード - RJ45 イーサネット コード、4 ピン、青色 PUR ケーブル、Cat5e 、シールド |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
コネクタ 1 | ||
接続 | オスコネクタ | |
構造タイプ | M12 | |
スタイル | ライトアングル | |
ロック | ねじ接続 | |
ピンの数 | 4 | |
コーディング | D コード | |
コネクタ 2 | ||
接続 | オスコネクタ | |
構造タイプ | RJ45 | |
スタイル | ストレート | |
ロック | スナップロック | |
ピンの数 | 8 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 48 V AC / 60 V DC | |
作動電流 | 最大 1 A | |
適合性 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
プラグ接続 | コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101 コネクタ RJ45 : IEC 60603-7 |
|
構成部品カテゴリ | CAT5 (IEC 11801) 、 CAT5e (IEC 61156-6) | |
燃焼性 | IEC 60332-1-2 / UL 2556 FT2 | |
ハロゲンフリー | IEC 60754-1 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | ||
コネクタ 1 | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
コネクタ 2 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
ケーブル、固定 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
ケーブル、屈曲 | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
機械仕様 | ||
コネクタ 1 | ||
締め付けトルク | 0,4 Nm | |
保護の緩和 | 使用可能 | |
ツールのインストール | 直線ローレット | |
挿抜耐久性 | min. 100 | |
シールド | ねじ接続部に接続されているシールド | |
保護等級 | IP65/IP67 | |
コネクタ 2 | ||
保護の緩和 | 使用可能 | |
挿抜耐久性 | min. 750 | |
シールド | コネクタに接続されたシールド | |
保護等級 | IP20 | |
ケーブル | IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠 | |
被覆直径 | 6,4 mm | |
曲げ半径 | > 8 x ケーブル直径、可動 > 4 x ケーブル直径、固定 |
|
被覆の色 | ウォーターブルー(RAL 5021) | |
コアの数 | 4 | |
コア断面積 | 0,14 mm2 | |
コアの色 | コア 1-1: 白色/オレンジ色 コア 2-3: 白色 / 緑色 コア 3-2: オレンジ色 コア 4-6: 緑色 |
|
コア構造 | 7 x 0,16 mm ∅ ツイストペア |
|
シールド | アルミニウム裏地付きポリエステルフォイル すずめっき銅編組、70 % カバー |
|
長さ | 20 m | |
質量 | 840 g | |
材料 | ||
LABS フリー | はい | |
ハロゲンフリー | はい | |
コネクタ 1 | ||
ローレットねじ接続 | 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき | |
本体 | TPU、黒 | |
接触面 | Ni/Au | |
燃焼性 | V-2 | |
コネクタ 2 | ||
本体 | PA 、灰色 | |
接触面 | Ni/Au | |
燃焼性 | V-0 | |
ケーブル | ||
被覆 | PUR | |
心線絶縁 | PE | |
燃焼性 | VW-1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 702 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4458A | ALL | 287 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6744 | ALL | 213 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|