ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

接続ケーブル、シールド付き V15-W-BK0,3M-PUR-O2/CAN-V15-G

V15-W-BK0,3M-PUR-O2/CAN-V15-G
  • DeviceNet および CANopen 用に適しています
  • ドラッグチェーンに適しています
  • 保護等級 IP68 / IP69
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 耐 UV 性
  • 海水に対する耐性
  • 米国およびカナダでの UL 認定
  • ハロゲンフリー
  • ピン 1 に接続されたシールド
  • ねじ接続部に取り付けられているシールド
  • 取り付けの緩みや歪みを防止

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V15-W-BK0,3M-PUR-O2/CAN-V15-G

型番
DeviceNet/CANOpen バス ケーブル、M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、5 ピン、黒色 PUR ケーブル、4 芯ツイスト ペア、シールド、UL 認証、ドラッグチェーン向け、屋外用
一般的な仕様
コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
電気的仕様
動作電圧最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流最大 4 A
適合性
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性UL 1581 、 IEC 60332-1-2
ハロゲンフリーIEC 60754-1
耐化学薬品性DIN EN 60811-2-1
耐微生物性DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
耐加水分解性DIN EN 50525-2-21
耐油性DIN EN 60811-2-1
承認と証明書
UL 認証cURus AWM 21924/11558 105°C 300V FT2 (ケーブル)
UL ファイル番号E231213
環境条件
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
ケーブル、屈曲-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
汚染度3
機械仕様
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
シールドピン 1 とねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP68/IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径6 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、シングルベンド
被覆ストリップ力max. 80 N / 500 mm
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 2: 赤色
コア 3: 黒色
コア 4: 白色
Core 5: 青色
コア構造19 x 0,15 mm ∅
ツイストペア
シールドすずめっき銅編組、密度 85 %
長さ0,3 m
ケーブルコードSG[2(2 LI9Y 0.34 mm2)]VICVI11Y
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 3000000
運動速度max. 2,5 m/s
横断距離0,51 m
加速max. 12 m/s2
質量44 g
材料
LABS フリーはい
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
心線絶縁PP
耐塩水はい
耐油性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性FT2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V15-W-BK0,3M-PUR-O2/CAN-V15-G

Design / Simulation: V15-W-BK0,3M-PUR-O2/CAN-V15-G

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP7146 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

承認: V15-W-BK0,3M-PUR-O2/CAN-V15-G

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA ULCoC E231213ALLPDF419 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3283AALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5880ALLPDF219 KB

関連製品: V15-W-BK0,3M-PUR-O2/CAN-V15-G

アクセサリ
トルクドライバ(0.6 Nm)fa
プラグインキャップ M12fa
ラベルホルダ, ハロゲンフリーfa
ラベルプレート, ハロゲンフリーfa
M12 コネクタ用モジュラーユニバーサルホルダーfa
M12 コネクタ用ロック解除プロテクタ, ツールを使用せずに接続の中断を防止fa
M12 コネクタ用マーキング リング、各種カラーfa