注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
F31 シリーズ用アクティベータ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
リング径 | max. 65 mm | |
スプリングリング高 | max. 6 mm | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
シャフト直径 | < 58 mm | |
シャフトの高さ | 20 mm および 30 mm | |
取り付け穴のパターン | 30 x 80 mm | |
材料 | ||
ハウジング | PA | |
スペーサーディスク | PA (1 ユニット、10 mm 強) | |
ストッパキャップ | PBT (1 ユニット黒色) | |
識別ストッパー | PP (緑 2 個、赤 2 個) | |
取り付けねじ | アクティベータの場合: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 (M6 x 25 1 個) センサ用 - F31: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 ( (2 ピース M5 x 12) |
|
アクティベーションターゲット | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 (内蔵) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270103 |
ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
ECLASS 9.0 | 27270103 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251509 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1020 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |