センサのマウンティングエレメントを直接センサ自身に統合することは必ずしも可能と言うことではありません。その上、システム拡大となると、高度な機械的柔軟性を通常要求されます。 取付アクセサリはこのようなアプリケーションに特に適します。
円柱形センサ用の取付けブラケットによって、円柱形センサの交換を簡単かつ迅速にすることができます。固定ねじ用のスロットが、検出距離を容易で正確に調節可能にします。内部に固定されたストッパーのあるモデルは、交換後もセンサの正確な位置を保持できるので、検出距離を再調整する必要がありません。
長方形センサ用の取付けブラケットは、センサを異なる支持素子上に取り付けることを可能にします。融通の利くアライメントのオプションによって、検出距離の正確な調節ができるようになります。