ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

マグネットシステムテスタ MT 01

MT 01
  • バッテリー駆動
  • 磁束密度の表示

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  MT 01

型番
油圧シリンダ内のマグネットシステム用マグネットシステムテスター
電気的仕様
動作電圧9 V モノブロックバッテリー、
ハウジングの背面壁のカバーからアクセス可能
環境条件
動作温度0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP40
材料
ハウジング黒色 ABS
寸法
高さ24 mm
65 mm
長さ100 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.019200504
ECLASS 10.0.119200504
ECLASS 9.019200504
ECLASS 8.027279211
ECLASS 5.127279211
ETIM 7.0EC000305
ETIM 6.0EC000305
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.141113642

Details: MT 01