注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
磁気、非接触 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出タイプ | 磁気サンプリング | |
パルスカウント | 1020 |
|
UL ファイル番号 | E223176 「NFPA 79 アプリケーション専用」 、 製品に UL マークが付いている場合。 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 942 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
緑色 LED | 操作ディスプレイ | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC |
|
無負荷供給電流 | 最大 55 mA | |
出力 | ||
出力タイプ | プッシュプル、インクリメンタル | |
電圧降下 | < 2,5 V | |
負荷電流 | 最大(チャンネルあたり) 30 mA 短絡保護(チャンネルあたり最大 20 mA、条件付き短絡保護) | |
出力周波数 | 最大 800 kHz | |
接続 | ||
コネクタ | L = 0.3 m 固定ケーブル(Deutsch コネクタ DTM04-6P 付き) | |
ケーブル | ||
規格準拠 | ||
保護等級 | DIN EN 60529 、IP67 、IP68 | |
耐候試験 | DIN EN 60068-2-30 | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、200 g、6 ミリ秒 | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、40 g、10 ~2000 Hz | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 規格認定取得済み、汎用、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ 、 製品に UL マークが付いている場合。 必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ |
|
最大許容周囲温度 | max. 80 °C (max. 176 °F) | |
環境条件 | ||
作動温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
保管温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
機械仕様 | ||
材料 | ||
ハウジング | PA | |
ケーブル | PUR | |
磁気ホイール | スチール 1.4021 (AISI 420) フェライト充填硬化ゴム |
|
磁気リング | ||
質量 | 約 760 g | |
回転速度 | 最大 3000 min -1 | |
寸法 | ||
幅 | 22,4 mm | |
長さ | 32 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |