ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

インクリメンタルロータリーエンコーダ THI40N-YYAK2R6YN-00050

THI40N-YYAK2R6YN-00050
  • コンパクトなデザイン
  • 最大 1024 ppr
  • 4.75 V ~30 V、耐短絡性、プッシュプル出力
  • 5 V 動作時の RS 422 機能

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  THI40N-YYAK2R6YN-00050

一般的な仕様
検出タイプ光電サンプリング
パルスカウント最大 1024
機能安全関連パラメータ
MTTFd810 a 40 °C の場合に
電気的仕様
動作電圧4,75 ... 30 V DC
5 V DC RS-422 用
無負荷供給電流最大 55 mA
出力
出力タイププッシュプル、インクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタル
電圧降下≤ 2,5 V (< 2.5 V)
負荷電流最大(チャンネルあたり) 30 mA 短絡保護(チャンネルあたり最大 20 mA、条件付き短絡保護)
出力周波数最大 100 kHz (最大 100 kHz)
立ち上がり時間980 ns (225 ナノ秒)
電源遮断遅延980 ns (225 ナノ秒)
接続
ケーブル∅5 mm、8 x 0.08 mm2、2 m
規格準拠
保護等級DIN EN 60529、IP54
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
最大許容周囲温度max. 60 °C (max. 140 °F)
環境条件
作動温度-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
機械仕様
材料
ハウジングアルミニウム
フランジアルミニウム
シャフトステンレス鋼
質量約 160 g
回転速度最大 6000 min -1
慣性モーメント≤ 5 gcm2
始動トルク≤ 1 Ncm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: THI40N-YYAK2R6YN-00050

承認: THI40N-YYAK2R6YN-00050

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6724ALLPDF317 KB
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2329BALLPDF73 KB

関連製品: THI40N-YYAK2R6YN-00050

仕様
コンパクトなデザイン, 最大 1024 ppr, 4.75 V ~30 V、耐短絡性、プッシュプル出力, 5 V 動作時の RS 422 機能, パネル取り付けタイプ: 40 mm, シャフト タイプ: 中空シャフト, インターフェイス: プッシュプル、インクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタル, 検出タイプ: 光電サンプリング, 出力タイプ: プッシュプル、インクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタルfa