ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

インクリメンタルロータリーエンコーダ MNIR50-PL0010-0-7UD1-LDY-00:01

MNIR50-PL0010-0-7UD1-LDY-00:01
  • 回転速度測定用の、費用対効果の高いベアリングフリーロータリーエンコーダ
  • 設置が容易
  • 高保護等級(IP67)
  • 堅牢で柔軟な磁気リング

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  MNIR50-PL0010-0-7UD1-LDY-00:01

型番
マグネット インクリメンタル ロータリ エンコーダ、磁気ホイールの非接触サンプリング用
一般的な仕様
検出タイプ磁気サンプリング
パルスカウント1020
UL ファイル番号E223176 「NFPA 79 アプリケーション専用」 、 製品に UL マークが付いている場合。
機能安全関連パラメータ
MTTFd942 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
緑色 LED操作ディスプレイ
電気的仕様
動作電圧4,75 ... 30 V DC
無負荷供給電流最大 55 mA
出力
出力タイププッシュプル、インクリメンタル
電圧降下< 2,5 V
負荷電流最大(チャンネルあたり) 30 mA 短絡保護(チャンネルあたり最大 20 mA、条件付き短絡保護)
出力周波数最大 800 kHz
接続
コネクタL = 0.3 m 固定ケーブル(Deutsch コネクタ DTM04-6P 付き)
ケーブル∅4.7 mm、4 x 2 x 0.128 mm2
規格準拠
保護等級DIN EN 60529 、IP67 、IP68
耐候試験DIN EN 60068-2-30
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、200 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、40 g、10 ~2000 Hz
承認と証明書
UL 認証cULus 規格認定取得済み、汎用、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ 、 製品に UL マークが付いている場合。
必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ
最大許容周囲温度max. 80 °C (max. 176 °F)
環境条件
作動温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
保管温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
機械仕様
材料
ハウジングPA
ケーブルPUR
磁気ホイールスチール 1.4021 (AISI 420)
フェライト充填硬化ゴム
質量約 760 g
回転速度最大 3000 min -1
寸法
25 mm
長さ40 mm
直径163,2 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: MNIR50-PL0010-0-7UD1-LDY-00:01

Product Documentation: MNIR50-PL0010-0-7UD1-LDY-00:01

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF433 KB