注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出タイプ | 光電サンプリング | |
直線性エラー | ± 0,025 ° | |
パルスカウント | 25 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 140 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
L10 | 15 E+9 3000 rpm 時 | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 4,75 ... 30 V DC | |
無負荷供給電流 | 最大 50 mA | |
出力 | ||
出力タイプ | プッシュプルまたは RS422 (ユニバーサル出力ドライバ、入力電圧に応じた出力レベル) | |
負荷電流 | 最大(チャンネルあたり) 40 mA 、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり | |
出力周波数 | 最大 400 kHz | |
立ち上がり時間 | 300 ns | |
フェーズポジション A~B | ||
パルスカウント < 3600 | 90 ° ± 9 ° 電気的 | |
パルスカウント ≥ 3600 | 90 ° ± 15 ° 電気的 | |
デューティサイクル | 1/2 ± 10 % | |
接続 | ||
ププラグ付きケーブル | ケーブル ∅6 mm、4 x 2 x 0.14 mm2 、 L = 0,4 m Sub-D コネクタ 9 ピン |
|
規格準拠 | ||
保護等級 | DIN EN 60529、IP65 | |
耐候試験 | DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、300 g、6 ms | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、30 g、10 ~2000 Hz | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | E223176 、 cULus 規格認定取得済み、汎用、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ 、 製品に UL マークが付いている場合。 NFPA 79 アプリケーション専用。 必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ | |
最大許容周囲温度 | max. 80 °C (max. 176 °F) | |
環境条件 | ||
作動温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 、固定ケーブル -5 ~85 °C (23 ~185 °F)、可動ケーブル |
|
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
材料 | ||
ハウジング | 3.2315 アルミニウム (AlMgSi1、塩水耐性) | |
フランジ | 3.2315 アルミニウム (AlMgSi1、塩水耐性) | |
シャフト | 中空シャフト ステンレス鋼 | |
質量 | < 300 g ケーブルなし | |
回転速度 | 最大 6000 min -1 | |
慣性モーメント | ≤ 70 gcm2 | |
始動トルク | ≤ 1,5 Ncm | |
シャフト負荷 | ||
角度オフセット | 最大 1 ° | |
軸オフセット | 最大 1 mm | |
寸法 | ||
直径 | 58,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|