ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

インクリメンタルロータリーエンコーダ 20-2951

20-2951
  • 頑丈でコンパクトな設計
  • 最大 2500 ppr
  • 長方形設計
  • 10 V~30 V(耐短絡性プッシュプル出力あり)

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  20-2951

一般的な仕様
パルスカウント最大 2500
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
無負荷供給電流最大 80 mA
出力
出力タイププッシュプル、インクリメンタル
電圧降下< 4 V
負荷電流最大(チャンネルあたり) 40 mA 、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
出力周波数最大 160 kHz
立ち上がり時間250 ns
電源遮断遅延250 ns
接続
コネクタタイプ 9414(M16)、5 ピン
規格準拠
保護等級DIN EN 60529、IP40
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
環境条件
動作温度
プラスチックディスク-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度
プラスチックディスク-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
機械仕様
材料
ハウジング粉体塗装亜鉛ダイカスト
フランジ粉体塗装亜鉛ダイカスト
シャフトステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
質量約 480 g
回転速度最大 3000 min -1
慣性モーメント≤ 5 gcm2
始動トルク< 0,5 Ncm
シャフト負荷
10 N
ラジアル10 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: 20-2951

承認: 20-2951

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB

関連製品: 20-2951

アクセサリ
スプリングディスク式カップリング, 非常に高いねじりばね剛性, 最大 12,000 rpm まで対応, ウェルミスアライメント補正, 防振, 電気的絶縁fa
ベローズカップリング, バックラッシュのない、角度同期回転伝達, 非常に高いねじりばね剛性, ステンレス鋼および陽極酸化アルミニウム製fa
らせんカップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 防振, 最適なずれ補正, 中程度のねじりばね剛性, 小さなリセット力fa
fa
fa