ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

インクリメンタルロータリーエンコーダ THI40N-YYAY2R3YN-00011

THI40N-YYAY2R3YN-00011
  • コンパクトなデザイン
  • 11 パルス
  • クランプ リング (ねじれ防止保護付き) = YY
  • 逆極性保護 = Y

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  THI40N-YYAY2R3YN-00011

一般的な仕様
検出タイプ光電サンプリング
パルスカウント11
電気的仕様
動作電圧4,75 ... 30 V DC
逆極性保護
無負荷供給電流最大 55 mA
出力
出力タイプインクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタル
電圧降下≤ 2,5 V
負荷電流最大(チャンネルあたり) 30 mA 短絡保護
出力周波数最大 100 kHz (最大 100 kHz)
立ち上がり時間980 ns (225 ナノ秒)
電源遮断遅延980 ns (225 ナノ秒)
接続
ケーブル∅5 mm、5 x 0.08 mm2、2 m
規格準拠
保護等級DIN EN 60529、IP54
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
最大許容周囲温度max. 60 °C (max. 140 °F)
環境条件
作動温度-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
機械仕様
材料
ハウジングアルミニウム
フランジアルミニウム
シャフトステンレス鋼
質量約 160 g
回転速度最大 6000 min -1
慣性モーメント≤ 5 gcm2
始動トルク≤ 1 Ncm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: THI40N-YYAY2R3YN-00011