ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

インクリメンタルロータリーエンコーダ 30-***1

30-***1
  • 極端な機械的負荷の場合
  • 最大 5000 ppr
  • ステンレス鋼バージョン
  • 10 V~30 V(耐短絡性プッシュプル出力あり)

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  30-***1

一般的な仕様
パルスカウント最大 5000
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
無負荷供給電流最大 80 mA
出力
出力タイププッシュプル、インクリメンタル
電圧降下< 4 V
負荷電流最大(チャンネルあたり) 40 mA 、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
出力周波数最大 100 kHz
立ち上がり時間250 ns
電源遮断遅延250 ns
接続
コネクタタイプ 9416 (M23)、12 ピン
ケーブル∅6 mm、4 x 2 x 0.14 mm2、2 m
規格準拠
保護等級DIN EN 60529、IP65
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
環境条件
作動温度
ガラスディスク-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
プラスチックディスク-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度
ガラスディスク-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
プラスチックディスク-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
機械仕様
材料
組み合わせ 1ハウジング:ステンレス鋼 1.4301/AISI 304
フランジ:アルミニウム 3.1645
シャフト:ステンレス鋼 1.4305/AISI 303
コンビネーション 2(Inox)ハウジング:ステンレス鋼
フランジ:ステンレス鋼
シャフト:ステンレス鋼
質量約 1250 g (組み合わせ 1)
約 2200 g (組み合わせ 2)
回転速度最大 6000 min -1
慣性モーメント< 270 gcm2
始動トルク≤ 5 Ncm
シャフト負荷
60 N
ラジアル80 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: 30-***1

承認: 30-***1

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB

関連製品: 30-***1

アクセサリ
fa
メスコネクタfa