ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

インクリメンタルロータリーエンコーダ RVI50N-09B**A*T

RVI50N-09B**A*T
  • 頑丈でコンパクトな設計
  • 最大 2500 ppr
  • 4.75 V ~30 V、耐短絡性、プッシュプル出力

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  RVI50N-09B**A*T

型番
インクリメンタルロータリーエンコーダ
一般的な仕様
検出タイプ光電サンプリング
パルスカウント最大 2500
電気的仕様
動作電圧4,75 ... 30 V DC
無負荷供給電流最大 80 mA
出力
出力タイププッシュプル、インクリメンタル
電圧降下< 4 V
負荷電流最大(チャンネルあたり) 40 mA 、短絡保護
出力周波数最大 160 kHz
立ち上がり時間980 ns
電源遮断遅延980 ns
接続
コネクタタイプ 9416 (M23)、12 ピン または タイプ 42306 (M16)、6 ピン
ケーブル∅6 mm、5 x 0.38 mm2、0.5 m
規格準拠
保護等級DIN EN 60529、IP50
耐候試験DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、3 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
環境条件
作動温度
ガラスディスク-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
プラスチックディスク-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度
ガラスディスク-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
プラスチックディスク-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
機械仕様
材料
ハウジング粉体塗装アルミニウム
フランジ3.1645 アルミニウム
シャフトステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
質量約 220 g
回転速度最大 10000 min -1
慣性モーメント≤ 5 gcm2
始動トルク≤ 1,5 Ncm
シャフト負荷
30 N
ラジアル50 N
寸法
長さ55 mm
直径50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVI50N-09B**A*T

Design / Simulation: RVI50N-09B**A*T

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP103 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: RVI50N-09B**A*T

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4192ALLPDF1483 KB

関連製品: RVI50N-09B**A*T

アクセサリ
シンクロクランプエレメントfa
fa
メスコネクタfa
fa
fa
らせんカップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 防振, 最適なずれ補正, 中程度のねじりばね剛性, 小さなリセット力fa
らせんカップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 防振, 最適なずれ補正, 中程度のねじりばね剛性, 小さなリセット力fa
シャフト径 8 mm の測定ホイール, プラスチックコーティング, 外周 500 mmfa
シャフト径 8 mm の測定ホイール, ピンプルラバーコーティング, 外周 500 mmfa
シャフト径 8 mm の測定ホイール, ローレットアルミニウム, 外周 500 mmfa
シャフト径 8 mm の測定ホイール, プラスチックコーティング, 周囲長 200 mmfa
シャフト径 8 mm の測定ホイール, ピンプルラバーコーティング, 周囲長 200 mmfa
シャフト径 8 mm の測定ホイール, ローレットアルミニウム, 周囲長 200 mmfa
シャフト径 8 mm の測定ホイール, ローレット加工プラスチック, 外周 500 mmfa
シャフト径 8 mm の測定ホイール, ローレット加工プラスチック, 周囲長 200 mmfa