ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

インクリメンタルロータリーエンコーダ 10-****X

10-****X
  • 産業用標準ハウジング ∅58 mm
  • 最大 5000 ppr
  • サーボフランジ、角形フランジ、またはクランプフランジ
  • 特殊シャフト付き特殊フランジ(ご要望に応じて)
  • ステンレス鋼バージョン
  • 10 V~30 V(RS 422 インターフェイスで)

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  10-****X

一般的な仕様
パルスカウント最大 5000
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
無負荷供給電流最大 150 mA
出力
出力タイプRS 422、インクリメンタル
負荷電流最大(チャンネルあたり) 20 mA 、条件付き短絡保護、逆極性保護
出力周波数最大 100 kHz
立ち上がり時間100 ns
電源遮断遅延100 ns
接続
コネクタタイプ 42306(M16)、6 ピン
タイプ 42308(M16)、8 ピン
タイプ 9414(M16)、5 ピン
タイプ 9416(M23)、12 ピン
ケーブル∅6 mm、4 x 2 x 0.14 mm2、2 m
規格準拠
保護等級DIN EN 60529、IP65
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
環境条件
作動温度
ガラスディスク-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
プラスチックディスク-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度
ガラスディスク-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
プラスチックディスク-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
機械仕様
材料
組み合わせ 1ハウジング:亜鉛ダイカスト
フランジ:アルミニウム 3.1645
シャフト:ステンレス鋼 1.4305/AISI 303
コンビネーション 2(Inox)ハウジング:ステンレス鋼
フランジ:ステンレス鋼
シャフト:ステンレス鋼
質量約 335 g (組み合わせ 1)
約 1400 g (組み合わせ 2)
回転速度最大 10000 min -1
慣性モーメント≤ 30 gcm2
始動トルク≤ 1,5 Ncm
シャフト負荷
60 N
ラジアル80 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: 10-****X

承認: 10-****X

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB