ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

インクリメンタルロータリーエンコーダ 20-2952

20-2952
  • 頑丈でコンパクトな設計
  • 最大 2500 ppr
  • 長方形設計
  • RS-422 インターフェイスで 5 V

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  20-2952

一般的な仕様
パルスカウント最大 2500
電気的仕様
動作電圧5 V DC ±5 %
無負荷供給電流最大 150 mA
出力
出力タイプRS 422、インクリメンタル
負荷電流最大(チャンネルあたり) 20 mA 、条件付き短絡保護
出力周波数最大 160 kHz
立ち上がり時間100 ns
電源遮断遅延100 ns
接続
コネクタタイプ 9414(M16)、5 ピン
規格準拠
保護等級DIN EN 60529、IP40
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
環境条件
動作温度
プラスチックディスク-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度
プラスチックディスク-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
機械仕様
材料
ハウジング粉体塗装亜鉛ダイカスト
フランジ粉体塗装亜鉛ダイカスト
シャフトステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
質量約 480 g
回転速度最大 3000 min -1
慣性モーメント≤ 5 gcm2
始動トルク< 0,5 Ncm
シャフト負荷
10 N
ラジアル10 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: 20-2952

承認: 20-2952

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB