注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
パルスカウント | 最大 5000 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 5 V DC ±5 % | |
無負荷供給電流 | 最大 150 mA | |
出力 | ||
出力タイプ | RS 422、インクリメンタル | |
電圧降下 | ||
負荷電流 | 最大(チャンネルあたり) 20 mA 、条件付き短絡保護 | |
出力周波数 | 最大 100 kHz | |
立ち上がり時間 | 100 ns | |
電源遮断遅延 | 100 ns | |
接続 | ||
コネクタ | タイプ 9416 (M23)、12 ピン | |
ケーブル | ∅6 mm、4 x 2 x 0.14 mm2、2 m | |
規格準拠 | ||
保護等級 | DIN EN 60529、IP65 | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 | |
環境条件 | ||
作動温度 | ||
ガラスディスク | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
プラスチックディスク | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | ||
ガラスディスク | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
プラスチックディスク | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
機械仕様 | ||
材料 | ||
組み合わせ 1 | ハウジング:ステンレス鋼 1.4301/AISI 304 フランジ:アルミニウム 3.1645 シャフト:ステンレス鋼 1.4305/AISI 303 |
|
コンビネーション 2(Inox) | ハウジング:ステンレス鋼 フランジ:ステンレス鋼 シャフト:ステンレス鋼 |
|
質量 | 約 1250 g (組み合わせ 1) 約 2200 g (組み合わせ 2) |
|
回転速度 | 最大 6000 min -1 | |
慣性モーメント | < 270 gcm2 | |
始動トルク | ≤ 5 Ncm | |
シャフト負荷 | ||
軸 | 60 N | |
ラジアル | 80 N |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL General Purpose | UL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0 | ALL | 493 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | CoC E223176 RepRef E223176-20050829 | ALL | 409 KB |