ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

インクリメンタルロータリーエンコーダ RVI58X-*******1

RVI58X-*******1
  • 産業用標準ハウジング ∅58 mm
  • ATEX 認証
  • 最大 5000 ppr
  • サーボまたはクランプフランジ
  • 10 V~30 V(耐短絡性プッシュプル出力あり)

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  RVI58X-*******1

一般的な仕様
検出タイプ光電サンプリング
パルスカウント最大 5000
機能安全関連パラメータ
MTTFd140 a
ミッションタイム(TM20 a
L1070 E+9 (6000 rpm 時)
診断範囲(DC)0 %
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
無負荷供給電流最大 60 mA
出力
出力タイププッシュプル、インクリメンタル
電圧降下< 3 V
負荷電流最大(チャンネルあたり) 40 mA 、短絡保護機能あり(Ub なし)、逆極性保護機能あり
出力周波数最大 200 kHz
立ち上がり時間400 ns
接続
ケーブル∅7.8 mm、6 x 2 x 0.14 mm2、1 m
規格準拠
保護等級DIN EN 60529、IP64
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、3 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
環境条件
作動温度 
ガラスディスク-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) 、固定ケーブル
プラスチックディスク-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) 、固定ケーブル
保管温度
ガラスディスク-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
プラスチックディスク-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
機械仕様
材料 
ハウジング粉体塗装アルミニウム
フランジアルミニウム
シャフトステンレス鋼
質量約 350 g
回転速度最大 6000 min -1
慣性モーメント≤ 25 gcm2
始動トルク≤ 1,5 Ncm
シャフト負荷 
40 N
ラジアル60 N
寸法
長さ50,5 mm
直径58 mm
危険区域に関連するアプリケーションのデータ
ATEX マーキング[exsign]II 3G Ex nA IIB T4 Gc X
Ex-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T105 °C Dc X
証明書PF 18 CERT 4775 X
指令への適合
指令 2014/34/EUEN IEC 60079-0 : 2018 、 EN 60079-15:2010 、 EN 60079-31:2014

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVI58X-*******1

Product Documentation: RVI58X-*******1

Language Selection:
Safety and Security Documentation言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction manualENGPDF957 KB

Design / Simulation: RVI58X-*******1

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: RVI58X-*******1

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
/cert/cert4775a.pdfPF 18 CERT 4775 XALLPDF251 KB
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0649DALLPDF80 KB

関連製品: RVI58X-*******1

アクセサリ
アングルフランジfa
シンクロクランプエレメントfa
サーボフランジ用取り付けブラケットfa
らせんカップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 防振, 最適なずれ補正, 中程度のねじりばね剛性, 小さなリセット力fa
らせんカップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 防振, 最適なずれ補正, 中程度のねじりばね剛性, 小さなリセット力fa
らせんカップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 防振, 最適なずれ補正, 中程度のねじりばね剛性, 小さなリセット力fa
らせんカップリング, 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています, 防振, 最適なずれ補正, 中程度のねじりばね剛性, 小さなリセット力fa
スプリングディスク式カップリング, 非常に高いねじりばね剛性, 最大 12,000 rpm まで対応, ウェルミスアライメント補正, 防振, 電気的絶縁fa
スプリングディスク式カップリング, 非常に高いねじりばね剛性, 最大 12,000 rpm まで対応, ウェルミスアライメント補正, 防振, 電気的絶縁fa
ベローズカップリング, バックラッシュのない、角度同期回転伝達, 非常に高いねじりばね剛性, ステンレス鋼および陽極酸化アルミニウム製fa
ベローズカップリング, バックラッシュのない、角度同期回転伝達, 非常に高いねじりばね剛性, ステンレス鋼および陽極酸化アルミニウム製fa
ベローズカップリング, バックラッシュのない、角度同期回転伝達, 非常に高いねじりばね剛性, ステンレス鋼および陽極酸化アルミニウム製fa
精密カップリング, 精密なカップリングfa
精密カップリング, 精密なカップリングfa
シャフト径 10 mm の測定ホイール, プラスチックコーティング, 外周 500 mmfa
シャフト径 10 mm の測定ホイール, ピンプルラバーコーティング, 外周 500 mmfa
シャフト径 10 mm の測定ホイール, ローレットアルミニウム, 外周 500 mmfa
シャフト径 10 mm の測定ホイール, プラスチックコーティング, 周囲長 200 mmfa
シャフト径 10 mm の測定ホイール, ピンプルラバーコーティング, 周囲長 200 mmfa
シャフト径 10 mm の測定ホイール, ローレットアルミニウム, 周囲長 200 mmfa
シャフト径 10 mm の測定ホイール, ローレット加工プラスチック, 外周 500 mmfa
シャフト径 10 mm の測定ホイール, ローレット加工プラスチック, 周囲長 200 mmfa
シャフト直径 6 mm の測定ホイール, ピンプルラバーコーティング, 周囲長 200 mmfa
シャフト直径 6 mm の測定ホイール, ローレットアルミニウム, 周囲長 200 mmfa
シャフト直径 6 mm の測定ホイール, ローレット加工プラスチック, 周囲長 200 mmfa