ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

インクリメンタルロータリーエンコーダ RSI58X-*******6

RSI58X-*******6
  • 産業用標準ハウジング ∅58 mm
  • ATEX 認証
  • 最大 5000 ppr
  • 埋め込み型中空シャフト
  • RS-422 インターフェイスで 5 V

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  RSI58X-*******6

一般的な仕様
検出タイプ光電サンプリング
パルスカウント最大 5000
機能安全関連パラメータ
MTTFd140 a
ミッションタイム(TM20 a
L1070 E+9 (6000 rpm 時)
診断範囲(DC)0 %
電気的仕様
動作電圧5 V DC ±5 %
無負荷供給電流最大 70 mA
出力
出力タイプRS 422、インクリメンタル
負荷電流最大(チャンネルあたり) 20 mA 、条件付き耐短絡性( Ub なし)
出力周波数最大 200 kHz
立ち上がり時間100 ns
接続
ケーブル∅7.8 mm、6 x 2 x 0.14 mm2、1 m
規格準拠
保護等級DIN EN 60529、IP54
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、3 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
環境条件
作動温度
ガラスディスク-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) 、固定ケーブル
プラスチックディスク-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) 、固定ケーブル
保管温度
ガラスディスク-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
プラスチックディスク-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
機械仕様
材料
ハウジング粉体塗装アルミニウム
フランジアルミニウム
シャフトステンレス鋼
質量約 280 g
回転速度最大 6000 min -1
慣性モーメント≤ 35 gcm2
始動トルク≤ 1 Ncm
シャフト負荷
角度オフセット1 °
軸オフセット最大 1 mm
寸法
長さ44,5 mm
直径58 mm
危険区域に関連するアプリケーションのデータ
ATEX マーキング[exsign]II 3G Ex nA IIB T4 Gc X
Ex-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T105 °C Dc X
証明書PF 18 CERT 4775 X
指令への適合
指令 2014/34/EUEN IEC 60079-0 : 2018 、 EN 60079-15:2010 、 EN 60079-31:2014

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RSI58X-*******6

Product Documentation: RSI58X-*******6

Language Selection:
Safety and Security Documentation言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction manualENGPDF957 KB

Design / Simulation: RSI58X-*******6

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: RSI58X-*******6

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
/cert/cert4775a.pdfPF 18 CERT 4775 XALLPDF251 KB
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0649DALLPDF80 KB