注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
パルスカウント | 最大 5000 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
無負荷供給電流 | 最大 80 mA | |
出力 | ||
出力タイプ | プッシュプル、インクリメンタル | |
電圧降下 | < 4 V | |
負荷電流 | 最大(チャンネルあたり) 40 mA 、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり | |
出力周波数 | 最大 100 kHz | |
立ち上がり時間 | 250 ns | |
電源遮断遅延 | 250 ns | |
接続 | ||
コネクタ | タイプ 42306 (M16)、6 ピン | |
ケーブル | ∅6 mm、5 x 0.38 mm2、2 m | |
規格準拠 | ||
保護等級 | DIN EN 60529、IP65 | |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、3 ミリ秒 | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz | |
環境条件 | ||
作動温度 | ||
ガラスディスク | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
プラスチックディスク | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | ||
ガラスディスク | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
プラスチックディスク | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
機械仕様 | ||
材料 | ||
ハウジング | 粉体塗装アルミニウム | |
フランジ | 3.1645 アルミニウム | |
シャフト | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
質量 | 約 630 g | |
回転速度 | 最大 6000 min -1 | |
慣性モーメント | 100 gcm2 | |
始動トルク | ≤ 1,5 Ncm | |
シャフト負荷 | ||
軸 | 50 N | |
ラジアル | 100 N |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|